(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

超硬カッター クロスカット φ2.3

超硬カッター クロスカット φ2.3

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

  • 数量スライド割引
  • 一部当日出荷可能
通常単価(税別)
2,200円
税込単価
2,420円

【特長】・切削性、耐摩耗性、耐久性に優れています。・重切削から精密切削まで目的...

詳細情報を確認する

Loading...

指定中 の仕様・寸法情報

型番RoHS
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除

BC2091

10

1個

2,200( 2,420円 )

1日目

一部当日出荷可能

Loading...

詳細情報

基本情報

【特長】
・切削性、耐摩耗性、耐久性に優れています。
・重切削から精密切削まで目的に合わせて豊富なサイズやカット形状があります。
【用途】
・適合素材:工具鋼、合金鋼、一般鋼、ステンレス、アルミニウム、銅

カタログ

 

Loading...

BC2091で型番確定

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

超硬カッター クロスカット φ2.3の型番BC2091のページです。
型番BC2091に関する仕様情報を記載しております。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品

超硬カッター クロスカット φ2.3

超硬カッター クロスカット φ2.3

    ミニター 超硬カッター クロスカット

    ミニター 超硬カッター クロスカット

      超硬カッター ファインクロスカット φ2.3

      超硬カッター ファインクロスカット φ2.3

        超硬カッター アルミカット

        超硬カッター アルミカット

          超硬カッター ストレートカット φ6

          超硬カッター ストレートカット φ6

            超硬カッター ストレートカット φ0.8

            超硬カッター ストレートカット φ0.8

              超硬カッター リーマー φ1.2

              超硬カッター リーマー φ1.2

                超硬カッター 軸径6mmクロスカット BC4351/4352/4353/4354/4355

                超硬カッター 軸径6mmクロスカット BC4351/4352/4353/4354/4355

                  超硬カッター 軸径6mmスパイラルカット BC4341~BC4345

                  超硬カッター 軸径6mmスパイラルカット BC4341~BC4345

                    超硬カッター 軸径6mmスパイラルカット円錐

                    超硬カッター 軸径6mmスパイラルカット円錐

                      超硬カッター 軸径2.34mmスパイラルカット

                      超硬カッター 軸径2.34mmスパイラルカット

                        超硬カッター 軸径6mmクロスカット BC4381/4382/4383/4384

                        超硬カッター 軸径6mmクロスカット BC4381/4382/4383/4384

                          超硬カッター 軸径6mmスパイラルカット BC4371~BC4374

                          超硬カッター 軸径6mmスパイラルカット BC4371~BC4374

                            メーカー ミニター ミニター ミニター ミニター ミニター ミニター ミニター ミニター ミニター ミニター ミニター ミニター ミニター
                            通常価格 2,200円 2,300円 3,605円 3,138円 2,865円 2,000円 2,246円 6,064円 6,063円 6,300円 1,650円 5,245円 5,811円
                            通常出荷日 1日目   当日出荷可能 1日目   1日目   1日目   当日出荷可能 1日目   1日目   当日出荷可能 1日目   7日目~   1日目~   7日目~   7日目   1日目~   5日目~  
                            商品タイプ シャンク径3mm シャンク径3mm - シャンク径3mm シャンク径3mm シャンク径3mm シャンク径3mm - - - - - -
                            刃先形状 クロスカット クロスカット クロスカット アルミカット - - - - - - - - -
                            形状 シリンダー先丸型 ボール型 先丸木型 - - ポイント型 ポイント型 - - - - - -
                            刃径(mm) 2.3 - 2.3 - 6 0.8 1.2 - - - - - -
                            刃長(mm) 8.5 - 12 - - 3 4.2 - - - - - -

                            超硬カッター クロスカット φ2.3のレビュー

                            この商品のレビューはありません レビューを書く

                            超硬バーカテゴリの売れ筋ランキング

                            通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

                            技術サポート窓口

                            ツール用品技術窓口

                            商品の仕様・技術のお問い合わせ

                            営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

                            ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

                            ※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

                            型番が確定しました