(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

モーター 低速ギヤ型

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

モーター 低速ギヤ型

  • 数量スライド割引
通常単価(税別)
54,740円
税込単価
60,214円

【特長】・超高速型から低速ギヤ型まで、それぞれに特長を持たせたマイクロモーター...

詳細情報を確認する

  • 商品タイプ:
    関連品
  • 種類:
    回転式
  • 無負荷回転数(min-1):
    6600
  • 詳細タイプ:
    低速ギヤ型、手元スイッチカラー:イエロー
  • トラスココード:
    827-8923
  • 最大トルク(cN・m):
    9.8

Loading...

 
カタログを表示

指定中 の仕様・寸法情報

型番リスト

型番
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除

KM112G

1個

54,740( 60,214円 )

4日目

Loading...

詳細情報

基本情報

【特長】
・超高速型から低速ギヤ型まで、それぞれに特長を持たせたマイクロモーターをラインナップ。
・幅広いニーズにお応えできるミニターならではの品揃えです。

Loading...

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

モーター 低速ギヤ型の型番KM112Gのページです。
型番KM112Gに関する仕様情報を記載しております。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品

モーター 低速ギヤ型

モーター 低速ギヤ型

    モーター 高速型

    モーター 高速型

      モーター 低速型

      モーター 低速型

        エレクターE-max スタンダードモータ

        エレクターE-max スタンダードモータ

          精密電動マイクログラインダ用モータ DMT

          精密電動マイクログラインダ用モータ DMT

            精密電動マイクログラインダ 標準セット(ロータリーエンジンタイプ)

            精密電動マイクログラインダ 標準セット(ロータリーエンジンタイプ)

              ナカニシ コントローラ(7720)

              ナカニシ コントローラ(7720)

                ミニエイトスタンダードユニット

                ミニエイトスタンダードユニット

                  精密電動マイクログラインダ 標準セット(モータタイプ)

                  精密電動マイクログラインダ 標準セット(モータタイプ)

                    電動グラインダー用フットスイッチ(速度調整可)

                    電動グラインダー用フットスイッチ(速度調整可)

                      イーマックスエボリューション スタンダードモータ

                      イーマックスエボリューション スタンダードモータ

                        エコグランデ トルクハンドピース

                        エコグランデ トルクハンドピース

                          ミニモ スタンダードクランプヘッド

                          ミニモ スタンダードクランプヘッド

                            メーカー ミニター ミニター ミニター ナカニシ E-FORCE E-FORCE ナカニシ 日本精密機械工作 E-FORCE 浦和工業 ナカニシ アルゴファイルジャパン ミニター
                            通常価格 54,740円 32,981円 31,838円 71,021円 42,251円 97,501円 101,478円 56,718円 107,247円 7,006円 48,340円 42,000円 41,806円
                            通常出荷日 4日目   1日目   1日目   在庫品1日目   当日出荷可能 19日目   3日目~   1日目   在庫品1日目~   当日出荷可能 3日目~   在庫品1日目   当日出荷可能 1日目   当日出荷可能 6日目   9日目  
                            商品タイプ 関連品 関連品 関連品 関連品 本体 セット - 本体 セット 関連品 関連品 本体 関連品
                            種類 回転式 回転式 回転式 - - ハンドピース - - - - - 回転式 -
                            無負荷回転数(min-1) 6600 - 8000 - - - - - - - 1000~40000 0~50000 -
                            詳細タイプ 低速ギヤ型、手元スイッチカラー:イエロー - 低速型、手元スイッチカラー:ブラック - - - - - - - - - スタンダードクランプヘッド
                            トラスココード 827-8923 - 827-8927 - - - - - - - - - 852-1767

                            モーター 低速ギヤ型のレビュー

                            この商品のレビューはありません レビューを書く

                            マイクログラインダー(電動)カテゴリの売れ筋ランキング

                            通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

                            技術サポート窓口

                            ツール用品技術窓口

                            商品の仕様・技術のお問い合わせ

                            営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

                            ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

                            ※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

                            型番が確定しました