(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

モーター 高速型

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

モーター 高速型

  • 数量スライド割引
評価 4.0平均満足度4.0 この商品のレビューをみる(1件)
通常単価(税別)
32,981円
税込単価
36,279円

【特長】・超高速型から低速ギヤ型まで、それぞれに特長を持たせたマイクロモーター...

詳細情報を確認する

Loading...

 
カタログを表示

指定中 の仕様・寸法情報

型番リスト

型番
無負荷回転数(min-1)
詳細タイプ
トラスココード
最大トルク(cN・m)
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除

KM112H

35000
高速型、手元スイッチカラー:バイオレット
827-8924
3.4

1個

32,981( 36,279円 )

1日目

Loading...

詳細情報

基本情報

【特長】
・超高速型から低速ギヤ型まで、それぞれに特長を持たせたマイクロモーターをラインナップ。
・幅広いニーズにお応えできるミニターならではの品揃えです。

Loading...

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

モーター 高速型の型番KM112Hのページです。
型番KM112Hに関する仕様情報を記載しております。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品

モーター 高速型

モーター 高速型

    モーター 低速ギヤ型

    モーター 低速ギヤ型

      モーター 低速型

      モーター 低速型

        ナカニシ コントローラ(7720)

        ナカニシ コントローラ(7720)

          ミニエイトスタンダードユニット

          ミニエイトスタンダードユニット

            エレクターE-max スタンダードモータ

            エレクターE-max スタンダードモータ

              精密電動マイクログラインダ用モータ DMT

              精密電動マイクログラインダ用モータ DMT

                精密電動マイクログラインダ 標準セット(ロータリーエンジンタイプ)

                精密電動マイクログラインダ 標準セット(ロータリーエンジンタイプ)

                  イーマックスエボリューション スタンダードモータ

                  イーマックスエボリューション スタンダードモータ

                    エコグランデ トルクハンドピース

                    エコグランデ トルクハンドピース

                      イーマックスエボリューション トルクモータ

                      イーマックスエボリューション トルクモータ

                        電動グラインダーセット/単品コントローラー/単品ハンドピース

                        電動グラインダーセット/単品コントローラー/単品ハンドピース

                          電動グラインダー用フットスイッチ(速度調整可)

                          電動グラインダー用フットスイッチ(速度調整可)

                            メーカー ミニター ミニター ミニター ナカニシ 日本精密機械工作 ナカニシ E-FORCE E-FORCE ナカニシ アルゴファイルジャパン ナカニシ 浦和工業 浦和工業
                            通常価格 32,981円 54,740円 31,838円 101,478円 56,718円 71,021円 42,251円 97,501円 48,340円 42,000円 55,116円 33,381円 7,006円
                            通常出荷日 1日目   4日目   1日目   1日目   在庫品1日目~   当日出荷可能 在庫品1日目   当日出荷可能 19日目   3日目~   1日目   当日出荷可能 6日目   4日目   在庫品1日目~   当日出荷可能 在庫品1日目   当日出荷可能
                            商品タイプ 関連品 関連品 関連品 - 本体 関連品 本体 セット 関連品 本体 関連品 - 関連品
                            種類 回転式 回転式 回転式 - - - - ハンドピース - 回転式 - - -

                            モーター 高速型のレビュー

                            評価 4.0 平均満足度:4.0 1件のレビュー
                            治具の仕上げ
                            評価 4.0満足度:4.02019/11/08
                            使用していたものが壊れたため同スペックの本体を購入。急ぎで必要だったため型番を検索して購入しましたが本品はモーター側の半分のものでした。実際壊れたのはモーター部だったため問題なく使用できましたが、せめて写真は載せてほしかったです。

                            もっと読む 閉じる

                            2が参考にしています。

                            このレビューは参考になりましたか?  参考になった Loading... ご意見ありがとうございました。 処理中にエラーが発生しました。再度ボタンをクリックしてください。

                            マイクログラインダー(電動)カテゴリの売れ筋ランキング

                            通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

                            技術サポート窓口

                            ツール用品技術窓口

                            商品の仕様・技術のお問い合わせ

                            営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

                            ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

                            ※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

                            型番が確定しました