(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

アングルグラインダー 中速型 ヘビーデューティアングロン

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

アングルグラインダー 中速型 ヘビーデューティアングロン

  • 数量スライド割引
通常単価(税別)
74,383円
税込単価
81,821円

【特長】・H211・H221・H231型ヘッドを搭載したハンドピース。・平面・...

詳細情報を確認する

  • 商品タイプ:
    本体
  • 種類:
    回転式
  • 無負荷回転数(min-1):
    1000~14200
  • 装着コレット(チャック)(mm):
    3
  • 全長(mm):
    158
  • 外径(mm):
    33
  • 詳細タイプ:
    中速型
  • トラスココード:
    827-8935
  • 質量(g):
    379
  • 最大トルク(cN・m):
    5.9
  • 入力電圧(V):
    DC3~30
  • 付属品詳細:
    2.34mmコレット
  • コード長(m):
    1.5

型番

M212RAD 解除

Loading...

 
カタログを表示

指定中 の仕様・寸法情報

型番リスト

型番
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除

M212RAD

1個

74,383( 81,821円 )

8日目

Loading...

詳細情報

基本情報

【特長】
・H211・H221・H231型ヘッドを搭載したハンドピース。
・平面・曲面・端面の研磨に適した90゜・120゜の角度をもったアングルグラインダーです。
・サンドペーパーディスク・ダイヤモンドディスク・ゴムディスクなど、粗仕上げに適応します。
・負荷の大きな作業に対応するため、コレットチャックの把握力を強化してあります。

Loading...

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

アングルグラインダー 中速型 ヘビーデューティアングロンの型番M212RADのページです。
型番M212RADに関する仕様情報を記載しております。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品

アングルグラインダー 中速型 ヘビーデューティアングロン

アングルグラインダー 中速型 ヘビーデューティアングロン

    アングルグラインダー 中速型 アングロン120

    アングルグラインダー 中速型 アングロン120

      アングルグラインダー 低速ギヤ型 アングロン120

      アングルグラインダー 低速ギヤ型 アングロン120

        アングルグラインダー 低速ギヤ型 ヘビーデューティアングロン

        アングルグラインダー 低速ギヤ型 ヘビーデューティアングロン

          イーマックスエボリューション トルクモータ

          イーマックスエボリューション トルクモータ

            90°アングル アタッチメント EIC-300

            90°アングル アタッチメント EIC-300

              ミニモ エアーヘッド

              ミニモ エアーヘッド

                90°アングル トルク アタッチメント

                90°アングル トルク アタッチメント

                  トルクタイプモ-タ-

                  トルクタイプモ-タ-

                    ミニモ ヘビーデューティアングロンヘッ

                    ミニモ ヘビーデューティアングロンヘッ

                      スタンダードロータリー 低速型

                      スタンダードロータリー 低速型

                        ファインベルトサンダー アタッチメント

                        ファインベルトサンダー アタッチメント

                          ラスター アタッチメント

                          ラスター アタッチメント

                            メーカー ミニター ミニター ミニター ミニター ナカニシ ナカニシ ミニター ナカニシ 浦和工業 ミニター ミニター ナカニシ ナカニシ
                            通常価格 74,383円 74,445円 96,087円 97,715円 55,116円 34,631円 43,729円 48,432円 21,625円 51,955円 60,286円 51,301円 80,215円
                            通常出荷日 8日目   8日目   8日目   8日目   4日目   1日目   9日目   8日目   6日目   1日目   9日目   8日目   1日目  
                            商品タイプ 本体 本体 本体 本体 関連品 本体 関連品 本体 - 関連品 本体 本体 本体
                            種類 回転式 回転式 回転式 回転式 - ハンドピース - ハンドピース - - 回転式 - 前後運動式
                            無負荷回転数(min-1) 1000~14200 1000~14400 630~6300 620~6200 1000~25000 - - - - - 800~80000 - -
                            装着コレット(チャック)(mm) 3 3 3 3 - - - - - - 2.34 - -
                            全長(mm) 158 174 183 167 - - - - 80 - 167 - -

                            アングルグラインダー 中速型 ヘビーデューティアングロンのレビュー

                            この商品のレビューはありません レビューを書く

                            マイクログラインダー(電動)カテゴリの売れ筋ランキング

                            通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

                            技術サポート窓口

                            ツール用品技術窓口

                            商品の仕様・技術のお問い合わせ

                            営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

                            ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

                            ※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

                            型番が確定しました