(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

みの虫リード線セット TLA-3

みの虫リード線セット TLA-3

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

  • 数量スライド割引
通常単価(税別)
1,839円
税込単価
2,023円

【特長】・ケーブル加工不要のリード線セット。・4色セットで配線の色分けにも便利...

詳細情報を確認する

型番

98-1049 解除

Loading...

指定中 の仕様・寸法情報

型番
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除

98-1049

1個

1,839( 2,023円 )

2日目

Loading...

詳細情報

基本情報

【特長】
・ケーブル加工不要のリード線セット。
・4色セットで配線の色分けにも便利です。
・クリップの全長(mm):60
・全長(mm):760
・セット内容:赤、黒、緑、黄の各色1本、計4本入
・材質:本体:鉄(ニッケルメッキ)、カバー:塩化ビニール

■計測機器特集ページのご紹介
品揃え拡大中!電源装置やテスターをはじめ、計測機器周辺商品をご紹介しております。

カタログ

 

98-1049で型番確定

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

みの虫リード線セット TLA-3の型番98-1049のページです。
型番98-1049に関する仕様情報を記載しております。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品

みの虫リード線セット TLA-3

みの虫リード線セット TLA-3

    テストリード(接地リード) TL-66

    テストリード(接地リード) TL-66

      テストリード棒 PVC製 1.2m

      テストリード棒 PVC製 1.2m

        テストリード棒 EA707NA-14

        テストリード棒 EA707NA-14

          テストリードキット(ワニ口クリップ+直径3.7mm長ピン式アダプター+ソフトケース)

          テストリードキット(ワニ口クリップ+直径3.7mm長ピン式アダプター+ソフトケース)

            LCRメータ LCR700

            LCRメータ LCR700

              みの虫クリップ

              みの虫クリップ

                みの虫クリップ C-101 R(赤)

                みの虫クリップ C-101 R(赤)

                  12905 検電機(サーキットテスター)

                  12905 検電機(サーキットテスター)

                    みの虫クリップ C-101 B(黒)

                    みの虫クリップ C-101 B(黒)

                      検電器"スーパーサウンド3Eチェッカー"(交流・直流両用)

                      検電器"スーパーサウンド3Eチェッカー"(交流・直流両用)

                        メーカー 三商 アズワン エスコ エスコ エスコ アズワン アズワン 三商 スタビレー 三商 DENSAN
                        通常価格 1,839円 5,000円 1,500円 2,200円 3,440円 4,800円 1,970円 900円 3,191円 900円 5,100円
                        通常出荷日 2日目   10日目   1日目   当日出荷可能 1日目   当日出荷可能 2日目   当日出荷可能 1日目~   1日目   2日目   1日目   6日目   1日目  
                        商品区分 テストリード・プローブ関連 - テストリード・プローブ関連 - テストリード・プローブ関連 - テスト端子 テスト端子 - テスト端子 -

                        みの虫リード線セット TLA-3のレビュー

                        この商品のレビューはありません レビューを書く

                        計測機器関連品カテゴリの売れ筋ランキング

                        通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

                        技術サポート窓口

                        ツール用品技術窓口

                        商品の仕様・技術のお問い合わせ

                        営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

                        ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

                        ※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

                        型番が確定しました