(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

みの虫クリップ C-101 R(赤)

みの虫クリップ C-101 R(赤)

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

通常単価(税別)
1,000円
税込単価
1,100円

【特長】・ケーブルの先端に取付け、お好みの長さでリード線を作ることができます。...

詳細情報を確認する

型番

98-1041 解除

Loading...

指定中 の仕様・寸法情報

型番
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除

98-1041

1個

1,000( 1,100円 )

2日目

Loading...

詳細情報

基本情報

【特長】
・ケーブルの先端に取付け、お好みの長さでリード線を作ることができます。
・規格:小
・最大開口寸法(mm):6
・全長(mm):33
・入数(個):10
・材質:本体:鉄(ニッケルメッキ)、カバー:塩化ビニール

■計測機器特集ページのご紹介
品揃え拡大中!電源装置やテスターをはじめ、計測機器周辺商品をご紹介しております。

カタログ

 

98-1041で型番確定

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

みの虫クリップ C-101 R(赤)の型番98-1041のページです。
型番98-1041に関する仕様情報を記載しております。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品

みの虫クリップ C-101 R(赤)

みの虫クリップ C-101 R(赤)

    みの虫クリップ C-103 R(赤)

    みの虫クリップ C-103 R(赤)

      みの虫クリップ C-101 B(黒)

      みの虫クリップ C-101 B(黒)

        みの虫クリップ C-103 B(黒)

        みの虫クリップ C-103 B(黒)

          検電器"スーパーサウンド3Eチェッカー"(交流・直流両用)

          検電器"スーパーサウンド3Eチェッカー"(交流・直流両用)

            バナナプラグ P-411R(赤)

            バナナプラグ P-411R(赤)

              先端金具・ストレート 8029

              先端金具・ストレート 8029

                バナナプラグ P-411B(黒)

                バナナプラグ P-411B(黒)

                  接触アタッチメント(回転計) ENC-3

                  接触アタッチメント(回転計) ENC-3

                    先端金具・標準 8072

                    先端金具・標準 8072

                      長谷川 待機表示付交流電車線用検電器

                      長谷川 待機表示付交流電車線用検電器

                        SANWA 携帯ケース (1袋入)

                        SANWA 携帯ケース (1袋入)

                          アクティブプローブ TETRISシリーズ

                          アクティブプローブ TETRISシリーズ

                            メーカー 三商 三商 三商 三商 DENSAN 三商 共立電気計器 三商 アズワン 共立電気計器 長谷川電機工業 三和電気計器 岩崎通信機
                            通常価格 1,000円 1,450円 1,000円 1,450円 5,100円 2,027円 693円 2,050円 9,600円 700円 108,318円 600円 123,810円
                            通常出荷日 2日目   4日目   6日目   2日目   1日目   5日目   6日目   4日目   8日目   6日目   4日目   5日目   19日目  
                            商品区分 テスト端子 テスト端子 テスト端子 テスト端子 - テスト端子 - テスト端子 - - - - -

                            みの虫クリップ C-101 R(赤)のレビュー

                            この商品のレビューはありません レビューを書く

                            計測機器関連品カテゴリの売れ筋ランキング

                            通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

                            技術サポート窓口

                            ツール用品技術窓口

                            商品の仕様・技術のお問い合わせ

                            営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

                            ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

                            ※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

                            型番が確定しました