(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

商品ページへ
三商 エアダスター Z-288
  • 数量スライド割引

三商 エアダスター Z-288 (レビュー)

通常価格(税別)
1,192円
税込価格
1,311円
通常出荷日
2日目
【特長】
・噴射ガス圧で電子機器、精密機器、OA機器などのゴミ、ホコリを一気に除去できます。
・傾けて液ガスが吐出しにくい構造採用。
・グリーン購入法適合商品。
・可燃性。
・使用ガス:DME+CO₂
・容量(ml):350
・※グリーン購入法適合商品です。

三商 エアダスター Z-288のレビュー

評価 3 平均満足度:3.0 1件のレビュー
並び替え
絞り込み
  1. 1
    各種隙間掃除に!
    評価 3.0満足度:3.02023/05/04
    PCやマウス、事務用品全般にわたって使用しましたが問題ありません。
    簡単に使用できて良いのですが、容量が350mlなのでなくなるのは早いです。(個人差によりますが)

    もっと読む 閉じる

    0が参考にしています。

    このレビューは参考になりましたか?  参考になった Loading... ご意見ありがとうございました。 処理中にエラーが発生しました。再度ボタンをクリックしてください。

Loading...

  1. 1

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品

三商 エアダスター Z-288

三商 エアダスター Z-288

    エアダスター CD-31ECO

    エアダスター CD-31ECO

      AD-4 エアーダスターロングノズル

      AD-4 エアーダスターロングノズル

        エアダスター 98-0492

        エアダスター 98-0492

          スプリング式ウレタンコイルホースダスターセット

          スプリング式ウレタンコイルホースダスターセット

            GC 空気清浄機(エアーフィルター)

            GC 空気清浄機(エアーフィルター)

              GC エアーダスター用ノズル(超細軸)

              GC エアーダスター用ノズル(超細軸)

                エンジンクリーナー部品 先端キャップ

                エンジンクリーナー部品 先端キャップ

                  エンジンクリーナー TD-77・TD-78

                  エンジンクリーナー TD-77・TD-78

                    ハケッシュダスター EHDシリーズ

                    ハケッシュダスター EHDシリーズ

                      エアダスター用曲がりノズル

                      エアダスター用曲がりノズル

                        ミニエアダスター

                        ミニエアダスター

                          エアダスター用 エアーカーテンノズル TD-CYAN

                          エアダスター用 エアーカーテンノズル TD-CYAN

                            メーカー 三商 三商 ベッセル 三商 トラスコ中山 アークランド グリーンクロス アークランド グリーンクロス トラスコ中山 トラスコ中山 E-Value トラスコ中山 トラスコ中山 トラスコ中山
                            通常価格 1,192円 1,100円 3,071円 3,082円 4,674円 3,214円 2,054円 880円 4,733円 2,480円 810円 2,131円 2,686円
                            通常出荷日 2日目   4日目   在庫品1日目~   当日出荷可能 2日目   1日目~   在庫品1日目   当日出荷可能 在庫品1日目   当日出荷可能 1日目   1日目   4日目   1日目   在庫品1日目~   当日出荷可能 1日目  
                            商品タイプ エアダスター エアダスター - エアダスター - - - - - - - - -
                            仕様 スプレー スプレー - スプレー - - - - - - - - -
                            燃性 可燃性 可燃性 - 不燃性 - - - - - - - - -
                            使用ガス DME+CO2 炭酸ガス+DME - HFC134a - - - - - - - - -
                            内容量 350ml 350ml - 380ml - - - - - - - - -

                            技術サポート窓口

                            ツール用品技術窓口

                            商品の仕様・技術のお問い合わせ

                            営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

                            ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

                            ※お問い合わせにはお客様コードが必要です。