(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

フローモニター L 接続径10~14㎜

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

フローモニター L 接続径10~14㎜

通常価格(税別)
1,100円
税込価格
1,210円

【特長】・液体の流れを目で確認!・規格:L・最大流量(L/min):7・接続径...

詳細情報を確認する

型番

93-6637 解除

Loading...

 
カタログを表示

型番リスト

型番
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除
  • 注文停止中

93-6637

1個

1,100( 1,210円 )

-

Loading...

詳細情報

基本情報

【特長】
・液体の流れを目で確認!
・規格:L
・最大流量(L/min):7
・接続径(mm):φ10~14
・材質:本体 アクリル、羽 ポリプロピレン

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品

フローモニター L 接続径10~14㎜

フローモニター L 接続径10~14㎜

    シリコン製ホース(5m)

    シリコン製ホース(5m)

      流量計 Fシリーズ

      流量計 Fシリーズ

        流量センサー

        流量センサー

          100V電源リレーボックス LT-109

          100V電源リレーボックス LT-109

            瞬時積算流量計 OF05ZAWN/OF10ZAWN

            瞬時積算流量計 OF05ZAWN/OF10ZAWN

              フロート式流量計 FR/FS

              フロート式流量計 FR/FS

                フロート式流量計(流量:25~50L/min)

                フロート式流量計(流量:25~50L/min)

                  大流量用流量計(ニードルバルブ付)材質:

                  大流量用流量計(ニードルバルブ付)材質:

                    ガス流量計 GF1010

                    ガス流量計 GF1010

                      流量計付ホース接続電動ポンプ (100V) オイル 油

                      流量計付ホース接続電動ポンプ (100V) オイル 油

                        吸引ポンプ用流量計 080120シリーズ

                        吸引ポンプ用流量計 080120シリーズ

                          瞬時積算流量計(接線羽根車方式)

                          瞬時積算流量計(接線羽根車方式)

                            メーカー 三商 アズワン アズワン 愛知時計電機 アズワン 愛知時計電機 ヤマト産業 ヤマト産業 コフロック 東京硝子器械 アズワン アズワン 愛知時計電機
                            通常価格 1,100円 9,000円 12,000円 20,900円 21,346円 68,028円 7,620円 8,720円 71,700円 97,902円 331,463円 90,154円 53,180円
                            通常出荷日 6日目   12日目   8日目   在庫品1日目~   当日出荷可能 1日目   8日目   1日目   当日出荷可能 在庫品1日目~   当日出荷可能 39日目   5日目   7日目   7日目   在庫品1日目~   当日出荷可能

                            フローモニター L 接続径10~14㎜のレビュー

                            この商品のレビューはありません レビューを書く

                            流量計カテゴリの売れ筋ランキング

                            通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

                            技術サポート窓口

                            ツール用品技術窓口

                            商品の仕様・技術のお問い合わせ

                            営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

                            ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

                            ※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

                            型番が確定しました