(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

T&D 記録計 おんどとりJr.TR-55i-P

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

T&D 記録計 おんどとりJr.TR-55i-P

通常単価(税別)
15,000円
税込単価
16,500円

【特長】・パルス数を測定・記録。・記録したデータはコミュニケーションポートTR...

詳細情報を確認する

型番

67-4103 解除

Loading...

 
カタログを表示

指定中 の仕様・寸法情報

型番リスト

型番
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除

67-4103

1個

15,000( 16,500円 )

2日目

Loading...

詳細情報

基本情報

【特長】
・パルス数を測定・記録。
・記録したデータはコミュニケーションポートTR-50U2あるいはデータコレクタTR-57DCiによって収集し、パソコンでグラフ表示・データ解析が可能です。
・測定項目:パルス
・測定範囲:0~61439カウント
・記録モード:エンドレスモード・ワンタイムモード
・記録間隔:1・2・5・10・15・20・30秒、1・2・5・10・15・20・30・60分 合計15通りから選択
・記録データ数:16000データ×1ch
・防水性能:IP64 ※
・外寸法:W47×D19×H62mm(突起部除く)
・電源:リチウム電池1個(CR2使用可能)
・※入力モジュールを接続した状態の防水性能です。ただし入力モジュールには防水性能がありませんのでご注意下さい。
・※データコレクタは63-1570をご覧下さい

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

T&D 記録計 おんどとりJr.TR-55i-Pの型番67-4103のページです。
型番67-4103に関する仕様情報を記載しております。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品

T&D 記録計 おんどとりJr.TR-55i-P

T&D 記録計 おんどとりJr.TR-55i-P

    小型防水データロガー TR-55I-P

    小型防水データロガー TR-55I-P

      T&D 温度記録計 おんどとりJr.TR-52i

      T&D 温度記録計 おんどとりJr.TR-52i

        小型防水温度データロガー(おんどとりJr.) TR-52i

        小型防水温度データロガー(おんどとりJr.) TR-52i

          冷凍・冷蔵庫用デジタル温度計 SN-1800

          冷凍・冷蔵庫用デジタル温度計 SN-1800

            熱電対温度計(Kタイプ) AD-5605H

            熱電対温度計(Kタイプ) AD-5605H

              CO2/温度/湿度ワイヤレスデータロガー

              CO2/温度/湿度ワイヤレスデータロガー

                O-209 室内室外温度計

                O-209 室内室外温度計

                  T&D 記録計 おんどとりJr.RTR-574

                  T&D 記録計 おんどとりJr.RTR-574

                    組込み型温度計 AD-5658

                    組込み型温度計 AD-5658

                      照度紫外線温湿度データロガー

                      照度紫外線温湿度データロガー

                        照度/紫外線/温度/湿度ワイヤレスデータロガー

                        照度/紫外線/温度/湿度ワイヤレスデータロガー

                          メーカー 三商 T&D 三商 T&D 熱研 エー・アンド・デイ T&D ドリテック 三商 エー・アンド・デイ アズワン T&D
                          通常価格 15,000円 18,837円 14,800円 16,000円 3,233円 6,565円 56,565円 2,658円 38,000円 2,000円 41,000円 41,931円
                          通常出荷日 2日目   7日目   2日目   在庫品1日目   当日出荷可能 6日目   1日目~   6日目   4日目   2日目   1日目~   1日目   7日目  

                          T&D 記録計 おんどとりJr.TR-55i-Pのレビュー

                          この商品のレビューはありません レビューを書く

                          温度計・湿度計カテゴリの売れ筋ランキング

                          通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

                          技術サポート窓口

                          ツール用品技術窓口

                          商品の仕様・技術のお問い合わせ

                          営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

                          ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

                          ※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

                          型番が確定しました