(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

T&D 記録計 おんどとりJr.TR-55i-V

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

T&D 記録計 おんどとりJr.TR-55i-V

通常単価(税別)
19,000円
税込単価
20,900円

【特長】・電圧を測定・記録。・記録したデータはコミュニケーションポートTR-5...

詳細情報を確認する

型番

67-4101 解除

Loading...

 
カタログを表示

指定中 の仕様・寸法情報

型番リスト

型番
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除

67-4101

1個

19,000( 20,900円 )

2日目

Loading...

詳細情報

基本情報

【特長】
・電圧を測定・記録。
・記録したデータはコミュニケーションポートTR-50U2あるいはデータコレクタTR-57DCiによって収集し、パソコンでグラフ表示・データ解析が可能です。
・測定項目:直流電圧
・測定範囲:0~22V
・測定精度:±1mV+読み値の0.5%(モジュール温度:-40~+10℃)、±0.5mV+読み値の0.3%(モジュール温度:+10~+40℃)、±1mV+読み値の0.5%(モジュール温度:+40~+80℃)
・記録モード:エンドレスモード・ワンタイムモード
・記録間隔:1・2・5・10・15・20・30秒、1・2・5・10・15・20・30・60分 合計15通りから選択
・記録データ数:16000データ×1ch
・防水性能:IP64 ※
・外寸法:W47×D19×H62mm(突起部除く)
・電源:リチウム電池1個(CR2使用可能)
・※入力モジュールを接続した状態の防水性能です。ただし入力モジュールには防水性能がありませんのでご注意下さい。
・※データコレクタは63-1570をご覧下さい

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

T&D 記録計 おんどとりJr.TR-55i-Vの型番67-4101のページです。
型番67-4101に関する仕様情報を記載しております。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品

T&D 記録計 おんどとりJr.TR-55i-V

T&D 記録計 おんどとりJr.TR-55i-V

    T&D 記録計 おんどとりJr.TR-55i-mA

    T&D 記録計 おんどとりJr.TR-55i-mA

      T&D 記録計 おんどとりJr.TR-55i-P

      T&D 記録計 おんどとりJr.TR-55i-P

        T&D 温度記録計 おんどとりJr.TR-55i-Pt

        T&D 温度記録計 おんどとりJr.TR-55i-Pt

          T&D 温度記録計 おんどとりJr.TR-55i-TC

          T&D 温度記録計 おんどとりJr.TR-55i-TC

            T&D 温度記録計 おんどとりJr.TR-51i

            T&D 温度記録計 おんどとりJr.TR-51i

              T&D 温度記録計 おんどとりJr.TR-52i

              T&D 温度記録計 おんどとりJr.TR-52i

                T&D 温度記録計 おんどとり TR-71nw

                T&D 温度記録計 おんどとり TR-71nw

                  T&D TR-701AW ネットワークサーモレコーダー

                  T&D TR-701AW ネットワークサーモレコーダー

                    小型防水データロガー TR-55I-V

                    小型防水データロガー TR-55I-V

                      ソーラーチェック芯温計 SN-8300

                      ソーラーチェック芯温計 SN-8300

                        A&D 熱中症指数モニター AD-5696 データロガー

                        A&D 熱中症指数モニター AD-5696 データロガー

                          メーカー 三商 三商 三商 三商 三商 三商 三商 三商 三商 T&D 三商 三商
                          通常価格 19,000円 19,000円 15,000円 19,000円 21,000円 12,800円 14,800円 24,800円 32,000円 23,513円 4,500円 18,000円
                          通常出荷日 2日目   2日目   2日目   2日目   2日目   2日目   2日目   2日目   2日目   7日目   2日目   5日目  

                          T&D 記録計 おんどとりJr.TR-55i-Vのレビュー

                          この商品のレビューはありません レビューを書く

                          温度計・湿度計カテゴリの売れ筋ランキング

                          通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

                          技術サポート窓口

                          ツール用品技術窓口

                          商品の仕様・技術のお問い合わせ

                          営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

                          ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

                          ※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

                          型番が確定しました