(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

カスタム クランプメーター C-07

カスタム クランプメーター C-07

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

通常価格(税別)
14,800円
税込価格
16,280円

【特長】・交流・直流両用。・データホールド、オートパワーオフ(約15分)機能付...

詳細情報を確認する

型番

67-3024 解除

Loading...

型番
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除
  • 注文停止中

67-3024

1個

14,800( 16,280円 )

-

Loading...

詳細情報

基本情報

【特長】
・交流・直流両用。
・データホールド、オートパワーオフ(約15分)機能付。
・直流電流/レンジ:40A、200A
・直流電流/分解能:0.01A、0.1A
・直流電流/確度:±(3.0%rdg+5dgt)
・交流電流/レンジ:40A、200A
・交流電流/分解能:0.01A、0.1A
・交流電流/確度:±(2.5%rdg+8dgt)/50~60Hz
・電源:LR44ボタン電池2個
・外寸法・重量:W55×D26×H156mm・約100g

■計測機器特集ページのご紹介
品揃え拡大中!電源装置やテスターをはじめ、計測機器周辺商品をご紹介しております。

商品仕様

製品仕様

型番直流電流/レンジ直流電流/分解能直流電流/確度交流電流/レンジ交流電流/分解能交流電流/確度電源外寸法重量
67-302440A、200A0.01A、0.1A±(3.0%rdg+5dgt)40A、200A0.01A、0.1A±(2.5%rdg+8dgt)/50~60HzLR44ボタン電池2個W55×D26×H156mm約100g
  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細はメーカーカタログをご覧ください。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品

カスタム クランプメーター C-07

カスタム クランプメーター C-07

    交流デジタルクランプメータ MT-400A

    交流デジタルクランプメータ MT-400A

      アース導通試験器 TOS6200シリーズ

      アース導通試験器 TOS6200シリーズ

        先端金具・標準 8072

        先端金具・標準 8072

          インターフェイスキット(PC接続)

          インターフェイスキット(PC接続)

            コンパクト・ワイドレンジ直流電源 PWR-01シリーズ

            コンパクト・ワイドレンジ直流電源 PWR-01シリーズ

              アクティブプローブ TETRISシリーズ

              アクティブプローブ TETRISシリーズ

                シグネット クランプメーター

                シグネット クランプメーター

                  検電器 3480

                  検電器 3480

                    AC80-7000V 検電器

                    AC80-7000V 検電器

                      より戻し

                      より戻し

                        Bumblebee(バンブルビー)シリーズ/アクティブ・差動プローブ

                        Bumblebee(バンブルビー)シリーズ/アクティブ・差動プローブ

                          直流クランプアダプタ

                          直流クランプアダプタ

                            メーカー 三商 マザーツール 菊水電子工業 共立電気計器 カイセ 菊水電子工業 岩崎通信機 シグネット 東京硝子器械 エスコ DENSAN 岩崎通信機 マザーツール
                            通常価格 14,800円 7,627円 27,223円 700円 14,493円 128,502円 123,810円 2,200円 4,200円 19,990円 8,485円 124,762円 14,048円
                            通常出荷日 3日目   在庫品1日目   当日出荷可能 2日目~   6日目   5日目~   2日目~   19日目   1日目~   5日目   1日目   1日目   19日目   6日目  
                            商品区分 本体 本体 - - - - - - - - - - -
                            アナログ/デジタル デジタル デジタル - - - - - - - - - - -
                            測定項目 交流電流 / 直流電流 交流電流 / 交流電圧 / 直流電圧 / 抵抗 - - - - - - - - - - -
                            測定範囲:交流電流(A) 0~200 0~400 - - - - - - - - - - -
                            測定範囲:直流電流(A) 0~200 - - - - - - - - - - - -

                            カスタム クランプメーター C-07のレビュー

                            この商品のレビューはありません レビューを書く

                            クランプメータカテゴリの売れ筋ランキング

                            通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

                            技術サポート窓口

                            ツール用品技術窓口

                            商品の仕様・技術のお問い合わせ

                            営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

                            ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

                            ※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

                            型番が確定しました