(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

T&D TR-74Ui用 センサ

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

型番:67-0078
T&D TR-74Ui用 センサ ショウドUVレコーダオヨビセンサー

通常単価(税別)
8,800円
税込単価
9,680円

三商,電気測定器・テスタ,T&D,TR-74Ui用センサ。測定項目が温度・湿度...

詳細情報を確認する

型番

67-0078 解除

Loading...

仕様

67-0078【特長】
・測定項目:温度、湿度
・測定範囲:温度:0~+55℃、湿度:10~95%rh
・分解能:温度:0.1℃、湿度:1%rh
・測定精度:温度:±0.5℃、湿度:±5%rh(at25℃、50%rh)
67-0079【特長】
・測定項目:照度、紫外線強度(UVA/UVB)
・測定範囲:照度:0~130000lx、紫外線強度:0~30mW/c㎡
・積算値表示範囲:照度:0~90000000lx・h、紫外線強度:0~62mW/c㎡・h
・表示/記録分解能:照度:最小0.01lx 4桁表示、紫外線強度:最小0.001mW/c㎡ 4桁表示
・測定精度:照度:10~100000lx:±5%(at25℃、50%rh)、紫外線強度:0.1~30mW/c㎡:±5%(at25℃、50%rh)
・分光感度:照度:JIS一般型A級相当、紫外線強度:260~400nm
商品情報を表示

67-0078 の仕様・寸法情報

型番リスト

型番
商品タイプ
測定温度範囲(℃)
温度最小表示(℃)
測定湿度範囲(%RH)
湿度最小表示(%RH)
仕様1
仕様2
仕様3
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除

67-0078

温湿度計
0~+55℃
0.1℃
10~95%rh
1%rh
・測定項目:温度、湿度・測定範囲:温度:0~+55℃、湿度:10~95%rh・分解能:温度:0.1℃、湿度:1%rh・測定精度:温度:±0.5℃、湿度:±5%rh(at25℃、50%rh)
-
-

1個

8,800( 9,680円 )

2日目

Loading...

詳細情報

基本情報

三商,電気測定器・テスタ,T&D,TR-74Ui用センサ。
測定項目が温度・湿度と、照度・紫外線強度(UVA/UVB)の2タイプございます。

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細はメーカーカタログをご覧ください。

T&D TR-74Ui用 センサの型番67-0078のページです。
型番67-0078に関する仕様情報を記載しております。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品

T&D TR-74Ui用 センサ

T&D TR-74Ui用 センサ

    T&D 照度・UVレコーダ TR-74Ui

    T&D 照度・UVレコーダ TR-74Ui

      クランプデータロガー

      クランプデータロガー

        ベンチトップ型 デジタルマルチメーター

        ベンチトップ型 デジタルマルチメーター

          2110シリーズ 5.5桁デュアル・ディスプレイUSBマルチメータ

          2110シリーズ 5.5桁デュアル・ディスプレイUSBマルチメータ

            DMM6500型 6.5桁タッチスクリーン式マルチメータ

            DMM6500型 6.5桁タッチスクリーン式マルチメータ

              デュアル表示デジタルマルチメータ GDM-834Xシリーズ

              デュアル表示デジタルマルチメータ GDM-834Xシリーズ

                電圧データロガー

                電圧データロガー

                  DAQ6510型 6.5桁データ・ロガー/データ収集システム

                  DAQ6510型 6.5桁データ・ロガー/データ収集システム

                    デジタル・マルチメータ VOAC7502

                    デジタル・マルチメータ VOAC7502

                      計装 データロガー

                      計装 データロガー

                        ファンクションジェネレータ AFG-303Xシリーズ

                        ファンクションジェネレータ AFG-303Xシリーズ

                          LCRメータ LCR-6000シリーズ

                          LCRメータ LCR-6000シリーズ

                            メーカー 三商 三商 エスコ カイセ ケースレーインスツルメンツ ケースレーインスツルメンツ テクシオ・テクノロジー エスコ ケースレーインスツルメンツ 岩崎通信機 エスコ テクシオ・テクノロジー テクシオ・テクノロジー
                            通常価格 8,800円 32,000円 34,100円 71,591円 129,473円 237,995円 61,994円 18,900円 62,963円 128,502円 19,800円 221,036円 162,448円
                            通常出荷日 2日目   2日目   2日目   5日目   14日目   3日目   4日目   2日目   3日目~   3日目   2日目   4日目   4日目~  

                            T&D TR-74Ui用 センサのレビュー

                            この商品のレビューはありません レビューを書く

                            この商品のバリエーション

                            型番
                            67-0079
                            型番通常単価(税別)(税込単価)最小発注数量スライド値引通常
                            出荷日
                            商品タイプ 測定温度範囲
                            (℃)
                            温度最小表示
                            (℃)
                            測定湿度範囲
                            (%RH)
                            湿度最小表示
                            (%RH)
                            仕様1 仕様2 仕様3

                            13,800円

                            ( 15,180円 )
                            1個 -

                            2日目

                            紫外線強度計----・測定項目:照度、紫外線強度(UVA/UVB)・測定精度:照度:10~100000lx:±5%(at25℃、50%rh)、紫外線強度:0.1~30mW/c㎡:±5%(at25℃、50%rh)・測定範囲:照度:0~130000lx、紫外線強度:0~30mW/c㎡・表示/記録分解能:照度:最小0.01lx 4桁表示、紫外線強度:最小0.001mW/c㎡ 4桁表示・積算値表示範囲:照度:0~90000000lx・h、紫外線強度:0~62mW/c㎡・h・分光感度:照度:JIS一般型A級相当、紫外線強度:260~400nm

                            温度計・湿度計カテゴリの売れ筋ランキング

                            通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

                            技術サポート窓口

                            ツール用品技術窓口

                            商品の仕様・技術のお問い合わせ

                            営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

                            ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

                            ※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

                            型番が確定しました