(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

T&D 照度・UVレコーダ TR-74Ui

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

T&D 照度・UVレコーダ TR-74Ui

  • SALE 2025/07/14まで
通常単価(税別)
35,000円 34,615円
税込単価
38,500円 38,077円

【特長】・1台で照度、紫外線、温度、湿度の4項目を測定・記録。・積算照度、積算...

詳細情報を確認する

(i)ご注意

  • 赤外線通信機能が使用可能な携帯電話は、NTTドコモの携帯電話のみとなっております(一部機種を除く)。

型番

67-0077 解除

Loading...

 
カタログを表示

指定中 の仕様・寸法情報

型番リスト

型番
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除

67-0077

1個

35,000円

34,615

( 38,077円 )

2日目

Loading...

詳細情報

基本情報

【特長】
・1台で照度、紫外線、温度、湿度の4項目を測定・記録。
・積算照度、積算紫外線量も液晶表示可能。
・記録データは、USB通信で直接パソコンに送れるほか、携帯電話を利用して赤外線通信で吸い上げることも可能です。
・測定項目:照度、紫外線強度、温度、湿度
・測定範囲:照度:0~130000lx、紫外線強度(UVA/UVB):0~30mW/c㎡、温度:0~+55℃、湿度:10~95%rh
・積算値表示範囲:照度:0~90000000lx・h、紫外線強度:0~62W/c㎡・h
・表示/記録分解能:照度:最小0.01lx 4桁表示、紫外線強度:最小0.001mW/c㎡ 4桁表示、温度:0.1℃、湿度:1%rh
・測定精度:照度:10~100000lx:±5%rh(25℃、50%rhにおいて)、紫外線強度:0.1~30mW/c㎡:±5%rh(25℃、50%rhにおいて) 、温度:±0.5℃ 、湿度:±5%rh(25℃、50%rhにおいて)
・分光感度:照度:JIS一般型A級相当、紫外線強度:260~400nm
・記録間隔:1・2・5・10・15・20・30秒、1・2・5・10・15・20・30・60分 合計15通りから選択
・記録容量:8000データ×4チャンネル
・記録モード:エンドレスモード/ワンタイムモード
・液晶表示:測定値、測定記録状態、電池寿命警告、記録データ量、測定値単位
・電源:単3アルカリ乾電池(LR6)1個
・電池寿命※:約6ヶ月
・データバックアップ:電池電圧低下時、スイッチOFF時
・対応ソフト動作OS:Windows Vista(SP1以降)/7/8/10
・外寸法・質量:W78×D18×H55mm・約62g(電池含む)
・本体動作環境:温度:-10~+60℃、湿度:90%rh以下(結露しないこと)
・付属センサ:THA-3151、ISA-3151(各1)
・付属品:単3アルカリ乾電池(LR6)1個、USB通信ケーブル1本(US-15Cケーブル長:1.5m)、ソフトウェア、取扱説明書
・※電池寿命は、測定環境、記録間隔、電池性能により異なります。

(i)ご注意

  • 赤外線通信機能が使用可能な携帯電話は、NTTドコモの携帯電話のみとなっております(一部機種を除く)。
  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

T&D 照度・UVレコーダ TR-74Uiの型番67-0077のページです。
型番67-0077に関する仕様情報を記載しております。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品

T&D 照度・UVレコーダ TR-74Ui

T&D 照度・UVレコーダ TR-74Ui

    電圧ロガー MCR-4V

    電圧ロガー MCR-4V

      電圧ロガー 無線通信タイプ RVR-71

      電圧ロガー 無線通信タイプ RVR-71

        プリンタ通信セット

        プリンタ通信セット

          クランプメーター AD-5581

          クランプメーター AD-5581

            PCリンク デジタルマルチメータ KT-2009

            PCリンク デジタルマルチメータ KT-2009

              デジタル抵抗計 RM3548

              デジタル抵抗計 RM3548

                カスタム クランプメーター C-07

                カスタム クランプメーター C-07

                  記録計 TR-55iシリーズ

                  記録計 TR-55iシリーズ

                    鮮度アシスト FC3117-11A

                    鮮度アシスト FC3117-11A

                      検相・検電器

                      検相・検電器

                        [ペンシル型]テスター

                        [ペンシル型]テスター

                          T&D TR-74Ui用 センサ

                          T&D TR-74Ui用 センサ

                            メーカー 三商 三商 三商 共立電気計器 エー・アンド・デイ カイセ エスコ 三商 アズワン 東京硝子器械 アズワン エスコ 三商
                            通常価格 35,000円 40,569円 42,800円 14,510円 23,635円 35,592円 143,030円 14,800円 18,000円 151,812円 9,200円 8,400円 8,800円
                            通常出荷日 2日目   2日目   2日目   6日目   15日目   5日目   2日目   3日目   12日目~   61日目   1日目   1日目   当日出荷可能 2日目  

                            T&D 照度・UVレコーダ TR-74Uiのレビュー

                            この商品のレビューはありません レビューを書く

                            環境測定器カテゴリの売れ筋ランキング

                            通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

                            技術サポート窓口

                            ツール用品技術窓口

                            商品の仕様・技術のお問い合わせ

                            営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

                            ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

                            ※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

                            型番が確定しました