(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

A&D デジタルマルチメーター AD-5527A

A&D デジタルマルチメーター AD-5527A

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

通常単価(税別)
2,200円
税込単価
2,420円

【特長】・直流/交流電圧及び直流電流測定等豊富な測定機能があるデジタルマルチメ...

詳細情報を確認する

型番

67-0044 解除

Loading...

指定中 の仕様・寸法情報

型番
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除

67-0044

1個

2,200( 2,420円 )

3日目

Loading...

詳細情報

基本情報

【特長】
・直流/交流電圧及び直流電流測定等豊富な測定機能があるデジタルマルチメーターです。
・導通チェック・ダイオードチェック・乾電池チェック機能搭載。
・外寸法(mm)・重量(g):W60×D20×H113・約90(電池含む)
・電源:LR44ボタン電池2個
・直流電圧/レンジ確度:200mV、2V、20V、200V、400V、±(0.5%rdg+5digts)
・交流電圧/レンジ確度:200V、400V、±(1.2%rdg+5digts)
・直流電流/レンジ確度:2000μA、20mA、200mA、±(1.0%rdg+4digts)
・抵抗/レンジ確度:200Ω、2kΩ、20kΩ、200kΩ、2MΩ、±(1.0%rdg+4digts)

■計測機器特集ページのご紹介
品揃え拡大中!電源装置やテスターをはじめ、計測機器周辺商品をご紹介しております。

カタログ

 

67-0044で型番確定

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

A&D デジタルマルチメーター AD-5527Aの型番67-0044のページです。
型番67-0044に関する仕様情報を記載しております。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品

A&D デジタルマルチメーター AD-5527A

A&D デジタルマルチメーター AD-5527A

    デジタルマルチメーター AD-5527A

    デジタルマルチメーター AD-5527A

      カスタム クランプメーター C-07

      カスタム クランプメーター C-07

        ポケットデジタルマルチテスタ

        ポケットデジタルマルチテスタ

          クランプメーター AD-5581

          クランプメーター AD-5581

            直流/交流両用 デジタルクランプメーター SK-7718

            直流/交流両用 デジタルクランプメーター SK-7718

              3レンジデジタル絶縁抵抗計 FUSO-360

              3レンジデジタル絶縁抵抗計 FUSO-360

                KYORITSU 交流電流測定用クランプメータ

                KYORITSU 交流電流測定用クランプメータ

                  3レンジデジタル絶縁抵抗計 YF-509

                  3レンジデジタル絶縁抵抗計 YF-509

                    デジタルクランプテスタ CENTER-202

                    デジタルクランプテスタ CENTER-202

                      カイセ デジタル絶縁抵抗計 SK-3502

                      カイセ デジタル絶縁抵抗計 SK-3502

                        KYORITSU 交流電流測定用クランプメータ(RMS)

                        KYORITSU 交流電流測定用クランプメータ(RMS)

                          PCリンク デジタルマルチメーター(ハンディタイプ) KU-2600/KU-2602

                          PCリンク デジタルマルチメーター(ハンディタイプ) KU-2600/KU-2602

                            メーカー 三商 エー・アンド・デイ 三商 A-Gas Japan(旧FUSO) エー・アンド・デイ カイセ A-Gas Japan(旧FUSO) 共立電気計器 A-Gas Japan(旧FUSO) A-Gas Japan(旧FUSO) カイセ 共立電気計器 カイセ
                            通常価格 2,200円 2,200円 14,800円 6,899円 23,635円 52,303円 56,000円 21,003円 28,378円 24,594円 49,941円 24,183円 9,767円
                            通常出荷日 3日目   在庫品1日目~   当日出荷可能 3日目   5日目   15日目   4日目   5日目   6日目   19日目   5日目   4日目   2日目   5日目~  
                            アナログ/デジタル デジタル デジタル - デジタル - - - - - - - - デジタル
                            商品区分 本体 本体 - 本体 - - - - - - - - 本体
                            測定項目 直流電圧 / 交流電圧 / 直流電流 / 抵抗 / 導通チェック / ダイオード試験 直流電圧 / 交流電圧 / 直流電流 / 抵抗 / 導通チェック / ダイオード試験 - 直流電圧 / 交流電圧 / 抵抗 / 導通チェック - - - - - - - - -
                            レンジ切替 手動 手動 - 自動 - - - - - - - - 自動
                            測定範囲:直流電圧(V) 0~400 0~400 - 0~600 - - - - - - - - 0~600

                            A&D デジタルマルチメーター AD-5527Aのレビュー

                            この商品のレビューはありません レビューを書く

                            テスタ・マルチメータカテゴリの売れ筋ランキング

                            通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

                            技術サポート窓口

                            ツール用品技術窓口

                            商品の仕様・技術のお問い合わせ

                            営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

                            ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

                            ※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

                            型番が確定しました