(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

A&D 熱中症指数モニター みはりん坊ミニ AD-5689

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

A&D 熱中症指数モニター みはりん坊ミニ AD-5689

通常単価(税別)
2,900円
税込単価
3,190円

【特長】・熱中症指数が28℃または31℃に達すると自動的にアラームが作動。・熱...

詳細情報を確認する

型番

64-0605 解除

Loading...

 
カタログを表示

指定中 の仕様・寸法情報

型番リスト

型番
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除

64-0605

1個

2,900( 3,190円 )

2日目

Loading...

詳細情報

基本情報

【特長】
・熱中症指数が28℃または31℃に達すると自動的にアラームが作動。
・熱中症指数の危険度を注意・警戒・厳重警戒・危険の4ランクで表示。
・ブザー音とLEDランプでアラームをお知らせ。
・表示範囲:0~+60℃(最小表示:1℃)
・測定範囲:温度:0~+50.0℃(最小表示:0.1℃) 湿度:20~90%rh(最小表示:1%rh)
・測定精度:温度:±1℃(+10.0~+39.9℃) ±2℃(0~+9.9℃、+40.0~+50.0℃) 湿度:±5%rh(30~69%rh) ±10%rh(20~29%rh、70~90%rh) at+25℃
・電源:CR2032ボタン電池1個
・外寸法・重量:W50×D14×H55mm・約35g(電池含む)

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

A&D 熱中症指数モニター みはりん坊ミニ AD-5689の型番64-0605のページです。
型番64-0605に関する仕様情報を記載しております。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品

A&D 熱中症指数モニター みはりん坊ミニ AD-5689

A&D 熱中症指数モニター みはりん坊ミニ AD-5689

    デジタル温湿度計 CR-1200W

    デジタル温湿度計 CR-1200W

      O-285 室内・室外温度計

      O-285 室内・室外温度計

        壁掛・卓上型 熱中症指数モニター AD-5693

        壁掛・卓上型 熱中症指数モニター AD-5693

          温度データロガー 62-5001-28

          温度データロガー 62-5001-28

            A&D 環境温湿度計 AD-5686

            A&D 環境温湿度計 AD-5686

              多機能型デジタル温湿度計 SN-907

              多機能型デジタル温湿度計 SN-907

                温湿度SDデータレコーダー

                温湿度SDデータレコーダー

                  デジタル温湿度計 ADシリーズ

                  デジタル温湿度計 ADシリーズ

                    A&D 熱中症指数モニター AD-5693

                    A&D 熱中症指数モニター AD-5693

                      熱中症指数計表示付き温湿度計(壁掛け/卓上両用)

                      熱中症指数計表示付き温湿度計(壁掛け/卓上両用)

                        デジタル温湿度計 東京硝子器械

                        デジタル温湿度計 東京硝子器械

                          おうちルームデジタルmidi温湿度計 TDシリーズ

                          おうちルームデジタルmidi温湿度計 TDシリーズ

                            メーカー 三商 三商 ドリテック エー・アンド・デイ アズワン 三商 熱研 エー・アンド・デイ アズワン 三商 マザーツール 東京硝子器械 アズワン
                            通常価格 2,900円 4,400円 2,533円 8,835円 29,000円 8,000円 3,800円 14,220円 4,334円 9,000円 4,418円 4,547円 1,800円
                            通常出荷日 2日目   2日目   在庫品1日目   当日出荷可能 在庫品1日目~   当日出荷可能 1日目   4日目   6日目   在庫品1日目~   当日出荷可能 1日目~   当日出荷可能 2日目   5日目   5日目~   1日目~  

                            A&D 熱中症指数モニター みはりん坊ミニ AD-5689のレビュー

                            この商品のレビューはありません レビューを書く

                            温度計・湿度計カテゴリの売れ筋ランキング

                            通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

                            技術サポート窓口

                            ツール用品技術窓口

                            商品の仕様・技術のお問い合わせ

                            営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

                            ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

                            ※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

                            型番が確定しました