(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

標準デジタル白金温度計 サンピーティー用 交換センサ PTP-HT400

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

標準デジタル白金温度計 サンピーティー用 交換センサ PTP-HT400

通常価格(税別)
40,000円
税込価格
44,000円

【特長】・測定範囲:0~+750℃・規格:Pt100(classB、4線式)・...

詳細情報を確認する

型番

63-3212 解除

Loading...

 
カタログを表示

型番リスト

型番
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除
  • 注文停止中

63-3212

1個

40,000( 44,000円 )

-

Loading...

詳細情報

基本情報

【特長】
・測定範囲:0~+750℃
・規格:Pt100(classB、4線式)
・検知部サイズ:φ4.8×L400mm

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品

標準デジタル白金温度計 サンピーティー用 交換センサ PTP-HT400

標準デジタル白金温度計 サンピーティー用 交換センサ PTP-HT400

    標準デジタル白金温度計 サンピーティー用 交換センサ PTP-HT1000

    標準デジタル白金温度計 サンピーティー用 交換センサ PTP-HT1000

      -100/+ 50゚C 低温用センサー(EA701SE-31用) EA701SE-33

      -100/+ 50゚C 低温用センサー(EA701SE-31用) EA701SE-33

        -40/+1000℃ 芯温センサー(フレキ型)

        -40/+1000℃ 芯温センサー(フレキ型)

          標準デジタル白金温度計 サンピーティー用 交換センサ PTP-150

          標準デジタル白金温度計 サンピーティー用 交換センサ PTP-150

            -20/+125゚C 温度・湿度センサー

            -20/+125゚C 温度・湿度センサー

              センサプローブ SLP-501A

              センサプローブ SLP-501A

                デジタル温度表示器用 センサー

                デジタル温度表示器用 センサー

                  -40/ +800℃ 速応芯温センサー

                  -40/ +800℃ 速応芯温センサー

                    白金温度計 ピーティーサーモ用 センサ PTPシリーズ

                    白金温度計 ピーティーサーモ用 センサ PTPシリーズ

                      佐藤 K熱電対センサ MC-K7108 (8250-67)

                      佐藤 K熱電対センサ MC-K7108 (8250-67)

                        佐藤 SK-1260用オプションセンサ SK-S108K (8080-38)

                        佐藤 SK-1260用オプションセンサ SK-S108K (8080-38)

                          -40/ +400℃ 表面用センサー

                          -40/ +400℃ 表面用センサー

                            メーカー 三商 三商 エスコ エスコ 三商 エスコ 三商 アズワン エスコ アズワン 佐藤計量器製作所 佐藤計量器製作所 エスコ
                            通常価格 40,000円 50,000円 37,370円 7,000円 16,000円 101,640円 17,600円 9,450円 25,840円 14,196円 24,197円 27,055円 14,000円
                            通常出荷日 4日目   4日目   2日目   2日目   2日目   2日目   4日目   10日目   2日目   1日目~   7日目   7日目   1日目  

                            標準デジタル白金温度計 サンピーティー用 交換センサ PTP-HT400のレビュー

                            この商品のレビューはありません レビューを書く

                            温度計・湿度計カテゴリの売れ筋ランキング

                            通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

                            技術サポート窓口

                            ツール用品技術窓口

                            商品の仕様・技術のお問い合わせ

                            営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

                            ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

                            ※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

                            型番が確定しました