(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

標準デジタル白金温度計 サンピーティー用 交換センサ PTP-150

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

標準デジタル白金温度計 サンピーティー用 交換センサ PTP-150

通常単価(税別)
16,000円
税込単価
17,600円

【特長】・高精度・高分解能な白金測温抵抗体センサ(4線式)。・名称:交換用セン...

詳細情報を確認する

型番

63-3208 解除

Loading...

 
カタログを表示

指定中 の仕様・寸法情報

型番リスト

型番
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除

63-3208

1個

16,000( 17,600円 )

2日目

Loading...

詳細情報

基本情報

【特長】
・高精度・高分解能な白金測温抵抗体センサ(4線式)。
・名称:交換用センサ
・測定範囲:-99.99~400.0℃
・測定精度:±(0.15+0.002×|t|)℃
・プローブ:φ3.2×L150mm コード長:約1m

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

標準デジタル白金温度計 サンピーティー用 交換センサ PTP-150の型番63-3208のページです。
型番63-3208に関する仕様情報を記載しております。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品

標準デジタル白金温度計 サンピーティー用 交換センサ PTP-150

標準デジタル白金温度計 サンピーティー用 交換センサ PTP-150

    白金温度計 ピーティーサーモ用 センサ PTPシリーズ

    白金温度計 ピーティーサーモ用 センサ PTPシリーズ

      標準デジタル白金温度計 サンピーティー用 交換センサ PTP-HT1000

      標準デジタル白金温度計 サンピーティー用 交換センサ PTP-HT1000

        デジタル温度表示器用 センサー

        デジタル温度表示器用 センサー

          -40/+1000℃ 芯温センサー(フレキ型)

          -40/+1000℃ 芯温センサー(フレキ型)

            -100/+ 50゚C 低温用センサー(EA701SE-31用) EA701SE-33

            -100/+ 50゚C 低温用センサー(EA701SE-31用) EA701SE-33

              標準デジタル白金温度計 サンピーティー用 交換センサ PTP-HT400

              標準デジタル白金温度計 サンピーティー用 交換センサ PTP-HT400

                -20/+125゚C 温度・湿度センサー

                -20/+125゚C 温度・湿度センサー

                  O-276 クッキング温度計

                  O-276 クッキング温度計

                    センサプローブ SLP-501A

                    センサプローブ SLP-501A

                      ペン型温度計 ET-520W

                      ペン型温度計 ET-520W

                        -40/ +400℃ 表面用センサー

                        -40/ +400℃ 表面用センサー

                          メーカー 三商 アズワン 三商 アズワン エスコ エスコ 三商 エスコ ドリテック 三商 東京硝子器械 エスコ
                          通常価格 16,000円 14,196円 50,000円 9,450円 7,000円 37,370円 40,000円 101,640円 2,438円 17,600円 5,680円 14,000円
                          通常出荷日 2日目   1日目~   4日目   10日目   2日目   2日目   4日目   2日目   4日目   4日目   6日目   1日目  

                          標準デジタル白金温度計 サンピーティー用 交換センサ PTP-150のレビュー

                          この商品のレビューはありません レビューを書く

                          温度計・湿度計カテゴリの売れ筋ランキング

                          通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

                          技術サポート窓口

                          ツール用品技術窓口

                          商品の仕様・技術のお問い合わせ

                          営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

                          ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

                          ※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

                          型番が確定しました