(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

標準デジタル白金温度計 サンピーティー SPT-800PT 本体のみ

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

標準デジタル白金温度計 サンピーティー SPT-800PT 本体のみ

通常価格(税別)
34,000円
税込価格
37,400円

【特長】・高精度・高分解能な白金測温抵抗体センサ(4線式)を採用した温度計です...

詳細情報を確認する

型番

63-3204 解除

Loading...

 
カタログを表示

型番リスト

型番
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除
  • 注文停止中

63-3204

1個

34,000( 37,400円 )

-

Loading...

詳細情報

基本情報

【特長】
・高精度・高分解能な白金測温抵抗体センサ(4線式)を採用した温度計です。表示分解能0.01℃。
・本体は安心防水構造。抗菌樹脂を使用しており、衛生的。
・オートパワーオフ機能、データホールド機能、最高/最低値メモリ機能、データメモリ機能(128データ)、偏差表示機能搭載。
・分解能:0.01℃(-99.99~199.99℃) 0.1℃(200.0~850.0℃)
・測定精度:±(0.1%+0.05)℃
・電源:単4アルカリ乾電池2個
・外寸法・重量:W54×D40×H172mm・約150g

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品

標準デジタル白金温度計 サンピーティー SPT-800PT 本体のみ

標準デジタル白金温度計 サンピーティー SPT-800PT 本体のみ

    標準デジタル白金温度計 サンピーティー SPT-800PT センサ付

    標準デジタル白金温度計 サンピーティー SPT-800PT センサ付

      チノー MF1000 食品用デジタル芯温度計

      チノー MF1000 食品用デジタル芯温度計

        防水ハンディ温度計 サニタリーサーモ TP-100MR 本体のみ

        防水ハンディ温度計 サニタリーサーモ TP-100MR 本体のみ

          テストー 大画面中心温度計 testo108

          テストー 大画面中心温度計 testo108

            防水デジタル温度計 FUSO-370

            防水デジタル温度計 FUSO-370

              A&D 温湿度計 AD-5682

              A&D 温湿度計 AD-5682

                ソーラーチェック芯温計 SN-8300

                ソーラーチェック芯温計 SN-8300

                  デジタル標準温度計

                  デジタル標準温度計

                    テストー 温度・湿度データロガ testo174H

                    テストー 温度・湿度データロガ testo174H

                      A&D 温度データー・ロガー

                      A&D 温度データー・ロガー

                        高精度デジタル温度・湿度計

                        高精度デジタル温度・湿度計

                          A&D 熱中症指数モニター AD-5696 データロガー

                          A&D 熱中症指数モニター AD-5696 データロガー

                            メーカー 三商 三商 三商 三商 三商 三商 三商 三商 ケニス 三商 三商 三商 三商
                            通常価格 34,000円 50,000円 26,800円 12,800円 18,000円 52,000円 3,800円 4,500円 68,400円 17,000円 8,000円 14,441円 18,000円
                            通常出荷日 2日目   2日目   2日目   2日目   4日目   4日目   2日目   2日目   8日目~   2日目   2日目   在庫品1日目~   当日出荷可能 5日目  

                            標準デジタル白金温度計 サンピーティー SPT-800PT 本体のみのレビュー

                            この商品のレビューはありません レビューを書く

                            温度計・湿度計カテゴリの売れ筋ランキング

                            通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

                            技術サポート窓口

                            ツール用品技術窓口

                            商品の仕様・技術のお問い合わせ

                            営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

                            ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

                            ※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

                            型番が確定しました