(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

三商キャリブレーションサーモ用 センサ HKL-1012MAG-2.0 マグネット

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

三商キャリブレーションサーモ用 センサ HKL-1012MAG-2.0 マグネット

通常単価(税別)
16,500円
税込単価
18,150円

【特長】・キャリブレーションサーモ専用センサ。・マグネットなので、パイプなどに...

詳細情報を確認する

型番

63-3022 解除

Loading...

 
カタログを表示

指定中 の仕様・寸法情報

型番リスト

型番
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除

63-3022

1個

16,500( 18,150円 )

2日目

Loading...

詳細情報

基本情報

【特長】
・キャリブレーションサーモ専用センサ。
・マグネットなので、パイプなどに貼付けて使用が可能。
・仕様:マグネットセンサ 直角タイプ
・測定範囲:0~+200℃
・規格:K熱電対(クラス2)
・※マグネットセンサにはSMP変換ケーブルプラグが必要です。

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

三商キャリブレーションサーモ用 センサ HKL-1012MAG-2.0 マグネットの型番63-3022のページです。
型番63-3022に関する仕様情報を記載しております。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品

三商キャリブレーションサーモ用 センサ HKL-1012MAG-2.0 マグネット

三商キャリブレーションサーモ用 センサ HKL-1012MAG-2.0 マグネット

    Kタイプ(クロメル・アルメル)熱電対センサー AD-1214

    Kタイプ(クロメル・アルメル)熱電対センサー AD-1214

      -50/+350℃ デジタル温度計 (スティック型)

      -50/+350℃ デジタル温度計 (スティック型)

        CHINO ローラ高温形K熱電対

        CHINO ローラ高温形K熱電対

          一般空気用温度センサ

          一般空気用温度センサ

            温湿度記録カートリッジペン 9900Nシリーズ

            温湿度記録カートリッジペン 9900Nシリーズ

              佐藤 SK-1260用オプションセンサ SK-S303K (8080-54)

              佐藤 SK-1260用オプションセンサ SK-S303K (8080-54)

                K熱電対温度センサ空気用伸縮ロッドセンサ

                K熱電対温度センサ空気用伸縮ロッドセンサ

                  佐藤 SK-1260用オプションセンサ SK-S305K (8080-58)

                  佐藤 SK-1260用オプションセンサ SK-S305K (8080-58)

                    Kタイプ熱電対プローブ AD-1215BL

                    Kタイプ熱電対プローブ AD-1215BL

                      耐熱被覆プロテクタ付センサ

                      耐熱被覆プロテクタ付センサ

                        メーカー 三商 エー・アンド・デイ エスコ チノー 佐藤計量器製作所 アズワン 佐藤計量器製作所 A-Gas Japan(旧FUSO) 佐藤計量器製作所 エー・アンド・デイ アズワン
                        通常価格 16,500円 1,818円 19,000円 29,634円 13,008円 1,950円 20,192円 28,378円 28,498円 6,063円 15,000円
                        通常出荷日 2日目   1日目   当日出荷可能 1日目   当日出荷可能 6日目   7日目   1日目   7日目   8日目   12日目   2日目   7日目  

                        三商キャリブレーションサーモ用 センサ HKL-1012MAG-2.0 マグネットのレビュー

                        この商品のレビューはありません レビューを書く

                        温度計・湿度計カテゴリの売れ筋ランキング

                        通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

                        技術サポート窓口

                        ツール用品技術窓口

                        商品の仕様・技術のお問い合わせ

                        営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

                        ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

                        ※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

                        型番が確定しました