(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

三商 キャリブレーションサーモ S-500CAL 本体のみ

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

三商 キャリブレーションサーモ S-500CAL 本体のみ

通常単価(税別)
20,800円
税込単価
22,880円

【特長】・K熱電対・T熱電対採用のハンディ温度計。・信頼の国内製造、設計、検査...

詳細情報を確認する

型番

63-3002 解除

Loading...

 
カタログを表示

指定中 の仕様・寸法情報

型番リスト

型番
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除

63-3002

1個

20,800( 22,880円 )

2日目

Loading...

詳細情報

基本情報

【特長】
・K熱電対・T熱電対採用のハンディ温度計。
・信頼の国内製造、設計、検査。
・キャリブレーション機能を搭載しており、いつでも正確な測定が可能。温度ポイント1点で器差補正可能。
・本体は安心防水仕様(IPX6)。
・シースセンサは防水仕様(IPX4)。
・表面センサは応答速度が約3秒と速く、接触して正確に表面温度を計測することが可能。
・本体には抗菌樹脂を使用しており、衛生的。
・センサにはK熱電対補償導線を採用。
・本体側面に落下衝撃吸収ゴムを採用。
・HOLD、MAX、MIN、オートパワーオフ、偏差値表示機能付。
・連続使用約500時間(アルカリ電池使用時)。
・充電式乾電池使用可能。
・シースタイプセンサ、突刺しタイプセンサはトレーサビリティ対応可能(別売)。
・規格:本体のみ
・本体表示範囲:-99.9~+1300℃
・分解能:0.1℃(-99.9~+199.9℃) 1℃(その他)
・測定精度:±(0.1%rdg+0.3)℃(-99.9~+199.9℃)、±(0.2%rdg+1.0)℃(+200℃以上)
・電源:単4アルカリ乾電池2個
・外寸法・質量:W54×D40×H172mm・約150g(電池含む)

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

三商 キャリブレーションサーモ S-500CAL 本体のみの型番63-3002のページです。
型番63-3002に関する仕様情報を記載しております。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品

三商 キャリブレーションサーモ S-500CAL 本体のみ

三商 キャリブレーションサーモ S-500CAL 本体のみ

    三商 キャリブレーションサーモ S-500CAL-HS 表面標準センサ付

    三商 キャリブレーションサーモ S-500CAL-HS 表面標準センサ付

      防水ハンディ温度計 サニタリーサーモ TP-100MR 本体のみ

      防水ハンディ温度計 サニタリーサーモ TP-100MR 本体のみ

        メモリ機能付防水型デジタル温度計 SK-1260

        メモリ機能付防水型デジタル温度計 SK-1260

          Testo 905-T1 スティックタイプ中心温度計

          Testo 905-T1 スティックタイプ中心温度計

            白金デジタル温度計プラチナサーモ SN-3400

            白金デジタル温度計プラチナサーモ SN-3400

              防水デジタル温度計 サニタリサーモTP-100MR

              防水デジタル温度計 サニタリサーモTP-100MR

                Testo 905-T2 スティックタイプ表面温度計

                Testo 905-T2 スティックタイプ表面温度計

                  デジタル温度計 SK-1260シリーズ

                  デジタル温度計 SK-1260シリーズ

                    サニタリーサーモ プロ TP-100MR-Pro

                    サニタリーサーモ プロ TP-100MR-Pro

                      放射温度計 SK-8900

                      放射温度計 SK-8900

                        チノー 防水型中心温度計 MF500

                        チノー 防水型中心温度計 MF500

                          防水デジタル温度計 FUSO-370

                          防水デジタル温度計 FUSO-370

                            メーカー 三商 三商 三商 三商 三商 三商 三商 三商 アズワン 三商 三商 三商 三商
                            通常価格 20,800円 34,800円 12,800円 35,500円 12,000円 19,000円 21,800円 17,000円 25,592円 25,800円 14,500円 7,400円 52,000円
                            通常出荷日 2日目   6日目   2日目   2日目   4日目   2日目   2日目   3日目   1日目   4日目   2日目   2日目   4日目  

                            三商 キャリブレーションサーモ S-500CAL 本体のみのレビュー

                            この商品のレビューはありません レビューを書く

                            温度計・湿度計カテゴリの売れ筋ランキング

                            通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

                            技術サポート窓口

                            ツール用品技術窓口

                            商品の仕様・技術のお問い合わせ

                            営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

                            ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

                            ※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

                            型番が確定しました