(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

三商 キャリブレーションサーモ S-500CAL-HS 表面標準センサ付

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

三商 キャリブレーションサーモ S-500CAL-HS 表面標準センサ付

通常単価(税別)
34,800円
税込単価
38,280円

【特長】・K熱電対・T熱電対採用のハンディ温度計。・信頼の国内製造、設計、検査...

詳細情報を確認する

型番

63-3001 解除

Loading...

 
カタログを表示

指定中 の仕様・寸法情報

型番リスト

型番
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除

63-3001

1個

34,800( 38,280円 )

6日目

Loading...

詳細情報

基本情報

【特長】
・K熱電対・T熱電対採用のハンディ温度計。
・信頼の国内製造、設計、検査。
・キャリブレーション機能を搭載しており、いつでも正確な測定が可能。温度ポイント1点で器差補正可能。
・本体は安心防水仕様(IPX6)。
・シースセンサは防水仕様(IPX4)。
・表面センサは応答速度が約3秒と速く、接触して正確に表面温度を計測することが可能。
・本体には抗菌樹脂を使用しており、衛生的。
・センサにはK熱電対補償導線を採用。
・本体側面に落下衝撃吸収ゴムを採用。
・HOLD、MAX、MIN、オートパワーオフ、偏差値表示機能付。
・連続使用約500時間(アルカリ電池使用時)。
・充電式乾電池使用可能。
・シースタイプセンサ、突刺しタイプセンサはトレーサビリティ対応可能(別売)。
・規格:表面標準センサ付
・測定範囲:-30~+300℃
・本体表示範囲:-99.9~+1300℃
・本体分解能:0.1℃(-99.9~+199.9℃) 1℃(その他)
・本体測定精度:±(0.1%rdg+0.3)℃(-99.9~+199.9℃)、±(0.2%rdg+1.0)℃(+200℃以上)
・電源:単4アルカリ乾電池2個
・外寸法・質量:W54×D40×H172mm・約150g(電池含む)
・センサ測定範囲:-30~+300℃
・センサ規格:K熱電対(クラス2)
・検知部サイズ:φ17mm(帯状)

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

三商 キャリブレーションサーモ S-500CAL-HS 表面標準センサ付の型番63-3001のページです。
型番63-3001に関する仕様情報を記載しております。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品

三商 キャリブレーションサーモ S-500CAL-HS 表面標準センサ付

三商 キャリブレーションサーモ S-500CAL-HS 表面標準センサ付

    三商 キャリブレーションサーモ S-500CAL 本体のみ

    三商 キャリブレーションサーモ S-500CAL 本体のみ

      デジタル温湿度計(外部センサータイプ)-20~60℃/0~100%RH

      デジタル温湿度計(外部センサータイプ)-20~60℃/0~100%RH

        カスタム デジタル温湿度計 CTH-1100

        カスタム デジタル温湿度計 CTH-1100

          防水型デジタル温度計 SN3000セーフティサーモ 本体及び対応センサ(別売り)

          防水型デジタル温度計 SN3000セーフティサーモ 本体及び対応センサ(別売り)

            標準デジタル白金温度計 サンピーティー SPT-800PT センサ付

            標準デジタル白金温度計 サンピーティー SPT-800PT センサ付

              防水型食品用温度計(本体のみ)

              防水型食品用温度計(本体のみ)

                標準デジタル白金温度計 サンピーティー SPT-800PT 本体のみ

                標準デジタル白金温度計 サンピーティー SPT-800PT 本体のみ

                  デジタル温湿時計 SK-140TRH

                  デジタル温湿時計 SK-140TRH

                    -40/+250℃ デジタル温度計(防水型)

                    -40/+250℃ デジタル温度計(防水型)

                      防水型デジタル温度計 (セーフティサーモ) SN-3000シリーズ

                      防水型デジタル温度計 (セーフティサーモ) SN-3000シリーズ

                        メモリ機能付防水型デジタル温度計 SK-1260

                        メモリ機能付防水型デジタル温度計 SK-1260

                          防水型中心温度計 AD-5604C

                          防水型中心温度計 AD-5604C

                            メーカー 三商 三商 カスタム 三商 熱研 三商 アズワン 三商 三商 エスコ アズワン 三商 エー・アンド・デイ
                            通常価格 34,800円 20,800円 29,494円 36,100円 3,000円 50,000円 12,800円 34,000円 32,000円 15,811円 9,000円 35,500円 14,000円
                            通常出荷日 6日目   2日目   1日目   4日目   5日目~   2日目   1日目   2日目   11日目   2日目   当日出荷可能 1日目~   当日出荷可能 2日目   1日目~  

                            三商 キャリブレーションサーモ S-500CAL-HS 表面標準センサ付のレビュー

                            この商品のレビューはありません レビューを書く

                            温度計・湿度計カテゴリの売れ筋ランキング

                            通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

                            技術サポート窓口

                            ツール用品技術窓口

                            商品の仕様・技術のお問い合わせ

                            営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

                            ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

                            ※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

                            型番が確定しました