(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

白金デジタル温度計プラチナサーモ SN-3400

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

白金デジタル温度計プラチナサーモ SN-3400

通常単価(税別)
19,000円
税込単価
20,900円

【特長】・-100~+400℃の範囲でサーミスタ、熱電対では不可能な精度を実現...

詳細情報を確認する

型番

63-2321 解除

Loading...

 
カタログを表示

指定中 の仕様・寸法情報

型番リスト

型番
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除

63-2321

1個

19,000( 20,900円 )

2日目

Loading...

詳細情報

基本情報

【特長】
・-100~+400℃の範囲でサーミスタ、熱電対では不可能な精度を実現。
・6種類の交換用センサがあり、幅広く使用用途に対応。
・測定範囲(℃):-100~+400
・分解能:0.1℃
・測定精度:±0.3℃(-50~200℃) ±0.8℃(左記以外)
・電源:単3電池2個
・外寸法・重量:W64×D25.5×H154mm・約150g
・付属品:標準センサ(SN-3400-01)、ABS抗菌樹脂、ネックストラップ、電池

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

白金デジタル温度計プラチナサーモ SN-3400の型番63-2321のページです。
型番63-2321に関する仕様情報を記載しております。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品

白金デジタル温度計プラチナサーモ SN-3400

白金デジタル温度計プラチナサーモ SN-3400

    メモリ機能付防水型デジタル温度計 SK-1260

    メモリ機能付防水型デジタル温度計 SK-1260

      A&D 熱電対温度計(Kタイプ) AD-5601A

      A&D 熱電対温度計(Kタイプ) AD-5601A

        A&D 熱電対温度計(Kタイプ) AD-5602A

        A&D 熱電対温度計(Kタイプ) AD-5602A

          デジタル温度計 CT1310D(1ch)

          デジタル温度計 CT1310D(1ch)

            三商 キャリブレーションサーモ S-500CAL 本体のみ

            三商 キャリブレーションサーモ S-500CAL 本体のみ

              デジタル温度計(防水型) EA728AK-2

              デジタル温度計(防水型) EA728AK-2

                カスタム デジタル温度計 CT-220

                カスタム デジタル温度計 CT-220

                  A&D 温湿度計 AD-5682

                  A&D 温湿度計 AD-5682

                    ハイエストⅡ型湿度計 温度計付 7542-00

                    ハイエストⅡ型湿度計 温度計付 7542-00

                      三商 キャリブレーションサーモ S-500CAL-HS 表面標準センサ付

                      三商 キャリブレーションサーモ S-500CAL-HS 表面標準センサ付

                        高精度温度データロガー

                        高精度温度データロガー

                          防水ハンディ温度計 サニタリーサーモ TP-100MR 本体のみ

                          防水ハンディ温度計 サニタリーサーモ TP-100MR 本体のみ

                            メーカー 三商 三商 三商 三商 アズワン 三商 エスコ 三商 三商 三商 三商 エスコ 三商
                            通常価格 19,000円 35,500円 9,500円 12,000円 11,693円 20,800円 6,000円 4,800円 3,800円 19,800円 34,800円 59,290円 12,800円
                            通常出荷日 2日目   2日目   2日目   2日目   1日目   2日目   2日目   当日出荷可能 2日目   2日目   2日目   6日目   1日目   2日目  

                            白金デジタル温度計プラチナサーモ SN-3400のレビュー

                            この商品のレビューはありません レビューを書く

                            温度計・湿度計カテゴリの売れ筋ランキング

                            通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

                            技術サポート窓口

                            ツール用品技術窓口

                            商品の仕様・技術のお問い合わせ

                            営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

                            ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

                            ※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

                            型番が確定しました