(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

テストー 大画面中心温度計 testo108

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

テストー 大画面中心温度計 testo108

通常価格(税別)
18,000円
税込価格
19,800円

【特長】・防水仕様(IP67)でキッチンに最適!流水で軽く洗え、衛生的。・シン...

詳細情報を確認する

型番

63-2011 解除

Loading...

 
カタログを表示

型番リスト

型番
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除
  • 注文停止中

63-2011

1個

18,000( 19,800円 )

-

Loading...

詳細情報

基本情報

【特長】
・防水仕様(IP67)でキッチンに最適!流水で軽く洗え、衛生的。
・シンプルデザイン。2ボタンの簡単操作。T熱電対、K熱電対に対応。
・測定範囲:-50~+300℃
・分解能:0.1℃
・本体測定精度:±0.5℃(-30~+70℃) ±(0.5℃+測定値の0.5%)(左記以外)
・電源:単4乾電池3個
・外寸法・質量:W60×D24.5×H140mm・150g(電池含む)
・付属品:T熱電対センサ(0603 1293)

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品

テストー 大画面中心温度計 testo108

テストー 大画面中心温度計 testo108

    標準デジタル白金温度計 サンピーティー SPT-800PT 本体のみ

    標準デジタル白金温度計 サンピーティー SPT-800PT 本体のみ

      A&D防水型中心温度計 AD5604C

      A&D防水型中心温度計 AD5604C

        三商 キャリブレーションサーモ S-500CAL-HS 表面標準センサ付

        三商 キャリブレーションサーモ S-500CAL-HS 表面標準センサ付

          A&D 非接触放射温度計 Kタイプ AD-5614

          A&D 非接触放射温度計 Kタイプ AD-5614

            Testo 905-T1 スティックタイプ中心温度計

            Testo 905-T1 スティックタイプ中心温度計

              -50/ +300℃ デジタル中心温度計(防水型)

              -50/ +300℃ デジタル中心温度計(防水型)

                三商 キャリブレーションサーモ S-500CAL 本体のみ

                三商 キャリブレーションサーモ S-500CAL 本体のみ

                  防水デジタル温度計 FUSO-370

                  防水デジタル温度計 FUSO-370

                    メモリ機能付防水型デジタル温度計 SK-1260

                    メモリ機能付防水型デジタル温度計 SK-1260

                      堆肥用センサー MC-K7108

                      堆肥用センサー MC-K7108

                        三商 K熱電対対応放射温度計 SIK-300

                        三商 K熱電対対応放射温度計 SIK-300

                          A&D 防水中心温度計 AD-5605P

                          A&D 防水中心温度計 AD-5605P

                            メーカー 三商 三商 三商 三商 三商 三商 エスコ 三商 三商 三商 東京硝子器械 三商 三商
                            通常価格 18,000円 34,000円 14,000円 34,800円 13,500円 12,000円 16,894円 20,800円 52,000円 35,500円 24,122円 4,950円 4,500円
                            通常出荷日 4日目   2日目   2日目   6日目   5日目   4日目   1日目   2日目   4日目   2日目   5日目   2日目   3日目  

                            テストー 大画面中心温度計 testo108のレビュー

                            この商品のレビューはありません レビューを書く

                            温度計・湿度計カテゴリの売れ筋ランキング

                            通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

                            技術サポート窓口

                            ツール用品技術窓口

                            商品の仕様・技術のお問い合わせ

                            営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

                            ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

                            ※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

                            型番が確定しました