(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

テストー 温度・湿度データロガ testo174H

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

テストー 温度・湿度データロガ testo174H

通常単価(税別)
17,000円
税込単価
18,700円

【特長】・コンパクトなボディに温度・湿度(静電気容量式)センサ内蔵。・バッテリ...

詳細情報を確認する

(i)ご注意

  • 初回はUSBインターフェイス(63-2002)が別途必要です(別売)。

型番

63-2001 解除

Loading...

 
カタログを表示

指定中 の仕様・寸法情報

型番リスト

型番
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除

63-2001

1個

17,000( 18,700円 )

2日目

Loading...

詳細情報

基本情報

【特長】
・コンパクトなボディに温度・湿度(静電気容量式)センサ内蔵。
・バッテリが切れても計測データが保護される安心設計。
・USBでパソコンへのデータ転送も簡単。
・測定範囲:温度:-20~+70℃ 湿度:0~100%rh
・測定精度:温度:±0.5℃(-20~+70℃) 湿度:±3%rh(2~98%rh)
・分解能:温度:0.1℃ 湿度:0.1%rh
・メモリ数:16000データ
・電源:CR2032ボタン電池2個
・外寸法・重量:W38×D19×H60mm
・※ソフトウェアはメーカーHPよりダウンロードできます。

(i)ご注意

  • 初回はUSBインターフェイス(63-2002)が別途必要です(別売)。
  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

テストー 温度・湿度データロガ testo174Hの型番63-2001のページです。
型番63-2001に関する仕様情報を記載しております。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品

テストー 温度・湿度データロガ testo174H

テストー 温度・湿度データロガ testo174H

    A&D 赤外線放射温度計 AD-5613A 青

    A&D 赤外線放射温度計 AD-5613A 青

      A&D 熱中症指数モニター AD-5696 データロガー

      A&D 熱中症指数モニター AD-5696 データロガー

        A&D 時計付き温湿度計 AD-5681

        A&D 時計付き温湿度計 AD-5681

          A&D デジタル温湿度計 AD-5640B

          A&D デジタル温湿度計 AD-5640B

            放射温度計 AD-5612A

            放射温度計 AD-5612A

              A&D 温湿度計 AD-5682

              A&D 温湿度計 AD-5682

                サニタリーサーモ プロ TP-100MR-Pro

                サニタリーサーモ プロ TP-100MR-Pro

                  A&D 温度データー・ロガー

                  A&D 温度データー・ロガー

                    A&D デジタル温湿度計 AD-5685

                    A&D デジタル温湿度計 AD-5685

                      ACアダプタ MTVSM-932

                      ACアダプタ MTVSM-932

                        折りたたみ式温度計 -30~+220℃

                        折りたたみ式温度計 -30~+220℃

                          A&D 外部センサ付温湿度計 AD-5648A

                          A&D 外部センサ付温湿度計 AD-5648A

                            メーカー 三商 三商 三商 三商 三商 三商 三商 三商 三商 三商 マザーツール アズワン 三商
                            通常価格 17,000円 4,000円 18,000円 4,200円 3,400円 6,500円 3,800円 25,800円 8,000円 8,000円 3,834円 7,800円 5,600円
                            通常出荷日 2日目   2日目   5日目   3日目   2日目   2日目   2日目   4日目   2日目   2日目   2日目   1日目   4日目  

                            テストー 温度・湿度データロガ testo174Hのレビュー

                            この商品のレビューはありません レビューを書く

                            よくあるご質問(FAQ)

                            Q 連続計測時間を教えてください。
                            A
                            連続計測時間については、計測間隔、使用電源などの条件によって変わるので一概には言えません。まずは、計測間隔と使用電源を決めてから候補を絞り込むのがよいでしょう。

                            温度計・湿度計カテゴリの売れ筋ランキング

                            通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

                            技術サポート窓口

                            ツール用品技術窓口

                            商品の仕様・技術のお問い合わせ

                            営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

                            ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

                            ※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

                            型番が確定しました