(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

T&D 温湿度記録計 おんどとり TR-72nw

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

T&D 温湿度記録計 おんどとり TR-72nw

  • 当日出荷可能
通常単価(税別)
29,800円
税込単価
32,780円

【特長】・有線LANを使い記録データを「おんどとり Web Storage」※...

詳細情報を確認する

型番

63-1812 解除

Loading...

 
カタログを表示

指定中 の仕様・寸法情報

型番リスト

型番
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除

63-1812

1個

29,800( 32,780円 )

在庫品1日目

当日出荷可能

Loading...

詳細情報

基本情報

【特長】
・有線LANを使い記録データを「おんどとり Web Storage」※に自動送信。データ収集の手間を省きたい、遠隔でデータを収集したいといったニーズに応えます。
・無償クラウドサービス「おんどとり Web Storage」を使えば、PC、スマートフォン、タブレット端末でのデータ閲覧がいつでもどこでも可能。
・USBケーブル(別売)を使いPCに直接データを取り込むことが可能。
・測定項目:温度・湿度
・測定範囲:0~55℃・10~95%rh
・測定精度:±0.5℃・±5%rh(at+25℃/50%rh)
・分解能:0.1℃・1%rh
・記録間隔:1・2・5・10・15・20・30秒・1・2・5・10・15・20・30・60分 合計15通りから選択
・記録容量:8000データ×2チャンネル
・記録モード:エンドレスモード/ワンタイムモード
・本体外寸法・重量:W78×D26×H58mm・65g
・電源:単3アルカリ乾電池(LR6)2個/USBバスパワーPoE(IEEE802.3af)
・本体動作環境:温度:-10~+60℃ 湿度:90%rh以下(結露しないこと)
・※詳細はメーカーホームページをご確認下さい。「おんどとり Web Storage」のご利用にはインターネットを使用できるLAN環境が必要です。

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

T&D 温湿度記録計 おんどとり TR-72nwの型番63-1812のページです。
型番63-1812に関する仕様情報を記載しております。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品

T&D 温湿度記録計 おんどとり TR-72nw

T&D 温湿度記録計 おんどとり TR-72nw

    テストー(2ch)testo 0572シリーズ

    テストー(2ch)testo 0572シリーズ

      オンドラベル 310

      オンドラベル 310

        デジタル温度調節器 TOCシリーズ

        デジタル温度調節器 TOCシリーズ

          testo184H1

          testo184H1

            ステンレス(SUS316)保護管付センサ TR-5220

            ステンレス(SUS316)保護管付センサ TR-5220

              温度コントロールユニット

              温度コントロールユニット

                メーカー 三商 アズワン アズワン アズワン アズワン アズワン アズワン
                通常価格 29,800円 18,000円 2,340円 55,000円 28,969円 6,000円 10,100円
                通常出荷日 在庫品1日目   当日出荷可能 1日目   1日目~   10日目~   10日目   1日目   10日目~  

                T&D 温湿度記録計 おんどとり TR-72nwのレビュー

                この商品のレビューはありません レビューを書く

                よくあるご質問(FAQ)

                Q 連続計測時間を教えてください。
                A
                連続計測時間については、計測間隔、使用電源などの条件によって変わるので一概には言えません。まずは、計測間隔と使用電源を決めてから候補を絞り込むのがよいでしょう。

                温度計・湿度計カテゴリの売れ筋ランキング

                通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

                技術サポート窓口

                ツール用品技術窓口

                商品の仕様・技術のお問い合わせ

                営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

                ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

                ※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

                型番が確定しました