(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

A&D 組込み型温度計 AD-5656SL

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

A&D 組込み型温度計 AD-5656SL

通常単価(税別)
3,000円
税込単価
3,300円

【特長】・経済的で環境にやさしい、ソーラー電池のみを使用。・低照度(100lx...

詳細情報を確認する

型番

63-1751 解除

Loading...

 
カタログを表示

指定中 の仕様・寸法情報

型番リスト

型番
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除

63-1751

1個

3,000( 3,300円 )

2日目

Loading...

詳細情報

基本情報

【特長】
・経済的で環境にやさしい、ソーラー電池のみを使用。
・低照度(100lx)で動作可能。防水仕様IP67準拠。磁石付。
・測定範囲(℃):-40~+99.9
・分解能:0.1℃
・センサ:サーミスタ(φ3×25mm)
・測定精度:±1℃(-20~+40℃) ±2℃(-40~-20.1℃、+40.1~+70.0℃)
・外寸法:W104×D15×H41mm コード長:約1m

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

A&D 組込み型温度計 AD-5656SLの型番63-1751のページです。
型番63-1751に関する仕様情報を記載しております。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品

A&D 組込み型温度計 AD-5656SL

A&D 組込み型温度計 AD-5656SL

    ソーラーデジタル温度計 SN-1200

    ソーラーデジタル温度計 SN-1200

      ソーラーチェック芯温計 SN-8300

      ソーラーチェック芯温計 SN-8300

        ハイエストⅡ型湿度計 温度計付 7542-00

        ハイエストⅡ型湿度計 温度計付 7542-00

          A&D 温湿度計 AD-5682

          A&D 温湿度計 AD-5682

            カスタム 防水デジタル温度計 CT-419WP

            カスタム 防水デジタル温度計 CT-419WP

              A&D 外部センサ付温湿度計 AD-5648A

              A&D 外部センサ付温湿度計 AD-5648A

                A&D デジタル温湿度計 AD-5640B

                A&D デジタル温湿度計 AD-5640B

                  テストー 防水型中心温度計 0560 1113

                  テストー 防水型中心温度計 0560 1113

                    A&D 時計付き温湿度計 AD-5681

                    A&D 時計付き温湿度計 AD-5681

                      デジタル温湿度計 PC-7700Ⅱ

                      デジタル温湿度計 PC-7700Ⅱ

                        カスタム TX-120 モジュールタイプデジタル温度計

                        カスタム TX-120 モジュールタイプデジタル温度計

                          A&D デジタル温湿度計 AD-5685

                          A&D デジタル温湿度計 AD-5685

                            メーカー 三商 三商 三商 三商 三商 三商 三商 三商 三商 三商 三商 三商 三商
                            通常価格 3,000円 5,000円 4,500円 18,000円 3,800円 3,600円 5,600円 3,400円 5,500円 4,200円 5,100円 4,800円 8,000円
                            通常出荷日 2日目   2日目   2日目   2日目   2日目   5日目   4日目   2日目   4日目   3日目   2日目   5日目   2日目  

                            A&D 組込み型温度計 AD-5656SLのレビュー

                            この商品のレビューはありません レビューを書く

                            温度計・湿度計カテゴリの売れ筋ランキング

                            通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

                            技術サポート窓口

                            ツール用品技術窓口

                            商品の仕様・技術のお問い合わせ

                            営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

                            ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

                            ※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

                            型番が確定しました