(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

A&D 熱電対温度計(Kタイプ) AD-5602A

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

A&D 熱電対温度計(Kタイプ) AD-5602A

通常単価(税別)
12,000円
税込単価
13,200円

【特長】・温度センサーの未接続または断線をLEDランプでお知らせ。・データホー...

詳細情報を確認する

型番

63-1732 解除

Loading...

 
カタログを表示

指定中 の仕様・寸法情報

型番リスト

型番
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除

63-1732

1個

12,000( 13,200円 )

2日目

Loading...

詳細情報

基本情報

【特長】
・温度センサーの未接続または断線をLEDランプでお知らせ。
・データホールド、最高・最低温度メモリ機能付。
・Kタイプ熱電対温度センサ付属。
・温度センサ2ch使用可能で、温度切換表示、温度差表示が可能です。
・測定範囲(℃):-50~+1300
・チャンネル数:2
・センサ:Kタイプ熱電対温度センサ
・最小表示:0.1℃(-50℃~+199.9℃) 1℃(+200℃以上)
・測定精度:±2℃(-50℃~0℃)、±(0.3%rdg+1℃)(0℃~+1000℃)、±(0.5%rdg+1℃)(+1000℃~+1300℃)
・電源:6F22形(006P形)9V乾電池 1個
・外寸法:W70×D39×H147mm
・重量:約175g(電池、保護ケース含まず)
・付属品:Kタイプ熱電対温度センサー(AD-1214相当)2個、電池(モニタ用)、保護ケース、取扱説明書
・オプションセンサはAD-1214、AD-1215、AD-1217、AD-1218、AD-1219をご覧下さい。

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

A&D 熱電対温度計(Kタイプ) AD-5602Aの型番63-1732のページです。
型番63-1732に関する仕様情報を記載しております。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品

A&D 熱電対温度計(Kタイプ) AD-5602A

A&D 熱電対温度計(Kタイプ) AD-5602A

    -50/1300゚C 熱電対デジタル温度計

    -50/1300゚C 熱電対デジタル温度計

      A&D 熱電対温度計(Kタイプ) AD-5601A

      A&D 熱電対温度計(Kタイプ) AD-5601A

        熱電対温度計(Kタイプ) AD-5602A

        熱電対温度計(Kタイプ) AD-5602A

          4chデジタル温度計

          4chデジタル温度計

            デジタル温度計(1点式/2点式)

            デジタル温度計(1点式/2点式)

              熱電対温度計(Kタイプ) AD-5601A

              熱電対温度計(Kタイプ) AD-5601A

                テストー プロフェッショナルクラス温湿度計 USBケーブル&ソフトウェア付

                テストー プロフェッショナルクラス温湿度計 USBケーブル&ソフトウェア付

                  テストー プロフェッショナルクラス温湿度計

                  テストー プロフェッショナルクラス温湿度計

                    4chデータロガー温度計

                    4chデータロガー温度計

                      結露チェッカー SK-130ITH

                      結露チェッカー SK-130ITH

                        ポータブル型非接触温度計

                        ポータブル型非接触温度計

                          結露チェッカー(放射温度計付)

                          結露チェッカー(放射温度計付)

                            メーカー 三商 エスコ 三商 エー・アンド・デイ A-Gas Japan(旧FUSO) A-Gas Japan(旧FUSO) エー・アンド・デイ テストー テストー A-Gas Japan(旧FUSO) 東京硝子器械 オプテックス 佐藤計量器製作所
                            通常価格 12,000円 10,541円 9,500円 12,000円 29,615円 15,514円 9,500円 109,351円 76,548円 25,351円 44,957円 40,639円 50,400円
                            通常出荷日 2日目   1日目   当日出荷可能 2日目   1日目~   当日出荷可能 6日目   3日目~   1日目~   当日出荷可能 19日目   6日目   5日目   5日目   4日目   1日目  

                            A&D 熱電対温度計(Kタイプ) AD-5602Aのレビュー

                            この商品のレビューはありません レビューを書く

                            温度計・湿度計カテゴリの売れ筋ランキング

                            通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

                            技術サポート窓口

                            ツール用品技術窓口

                            商品の仕様・技術のお問い合わせ

                            営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

                            ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

                            ※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

                            型番が確定しました