(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

A&D 熱電対温度計(Kタイプ) AD-5601A

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

A&D 熱電対温度計(Kタイプ) AD-5601A

通常単価(税別)
9,500円
税込単価
10,450円

【特長】・温度センサーの未接続または断線をLEDランプでお知らせ。・データホー...

詳細情報を確認する

型番

63-1731 解除

Loading...

 
カタログを表示

指定中 の仕様・寸法情報

型番リスト

型番
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除

63-1731

1個

9,500( 10,450円 )

2日目

Loading...

詳細情報

基本情報

【特長】
・温度センサーの未接続または断線をLEDランプでお知らせ。
・データホールド、最高・最低温度メモリ機能付。
・Kタイプ熱電対温度センサ付属。
・測定範囲(℃):-50~+1300
・チャンネル数:1
・センサ:Kタイプ熱電対温度センサ
・最小表示:0.1℃(-50℃~+199.9℃) 1℃(+200℃以上)
・測定精度:±(0.3%rdg+1℃)(-50℃~+1000℃)、±(0.5%rdg+1℃)(+1000℃~+1300℃)
・電源:6F22形(006P形)9V乾電池 1個
・外寸法:W70×D39×H147mm
・重量:約165g(電池、保護ケース含まず)
・付属品:Kタイプ熱電対温度センサー(AD-1214相当)1個、電池(モニタ用)、保護ケース、取扱説明書
・オプションセンサはAD-1214、AD-1215、AD-1217、AD-1218、AD-1219をご覧下さい。

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

A&D 熱電対温度計(Kタイプ) AD-5601Aの型番63-1731のページです。
型番63-1731に関する仕様情報を記載しております。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品

A&D 熱電対温度計(Kタイプ) AD-5601A

A&D 熱電対温度計(Kタイプ) AD-5601A

    A&D 熱電対温度計(Kタイプ) AD-5602A

    A&D 熱電対温度計(Kタイプ) AD-5602A

      メモリ機能付防水型デジタル温度計 SK-1260

      メモリ機能付防水型デジタル温度計 SK-1260

        カスタム デジタル温湿度計 CTH-1100

        カスタム デジタル温湿度計 CTH-1100

          カスタム デジタル温度計 CT-1310D

          カスタム デジタル温度計 CT-1310D

            白金デジタル温度計プラチナサーモ SN-3400

            白金デジタル温度計プラチナサーモ SN-3400

              デジタル温度計 CT1310D(1ch)

              デジタル温度計 CT1310D(1ch)

                デジタル温度計(防水型) EA728AK-2

                デジタル温度計(防水型) EA728AK-2

                  ソーラーチェック芯温計 SN-8300

                  ソーラーチェック芯温計 SN-8300

                    デジタル温度計 SK-1260シリーズ

                    デジタル温度計 SK-1260シリーズ

                      A&D 非接触放射温度計 Kタイプ AD-5614

                      A&D 非接触放射温度計 Kタイプ AD-5614

                        カスタム TX-120 モジュールタイプデジタル温度計

                        カスタム TX-120 モジュールタイプデジタル温度計

                          デジタル温度計(熱電対Kタイプ) SK-1110

                          デジタル温度計(熱電対Kタイプ) SK-1110

                            メーカー 三商 三商 三商 三商 三商 三商 アズワン エスコ 三商 アズワン 三商 三商 佐藤計量器製作所
                            通常価格 9,500円 12,000円 35,500円 36,100円 12,100円 19,000円 11,693円 6,000円 4,500円 25,592円 13,500円 4,800円 11,681円
                            通常出荷日 2日目   2日目   2日目   4日目   2日目   2日目   1日目   2日目   当日出荷可能 2日目   1日目   5日目   5日目   1日目  

                            A&D 熱電対温度計(Kタイプ) AD-5601Aのレビュー

                            この商品のレビューはありません レビューを書く

                            温度計・湿度計カテゴリの売れ筋ランキング

                            通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

                            技術サポート窓口

                            ツール用品技術窓口

                            商品の仕様・技術のお問い合わせ

                            営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

                            ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

                            ※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

                            型番が確定しました