(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

A&D 温度データー・ロガー

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

型番:63-1701
A&D 温度データー・ロガー データロガー

通常単価(税別)
8,000円
税込単価
8,800円

【特長】・測定時間間隔は1秒~2時間、自由に設定出来ます・コンパレータ機能付き...

詳細情報を確認する

  • 商品タイプ:
    温湿度記録計(ロガー)
  • 測定温度範囲(℃):
    -40~70
  • 温度最小表示(℃):
    -40
  • 防滴・防水機能:
    防滴
  • 寸法(mm):
    W53×D22.5×H75
  • 測定精度:
    ±0.6℃(-20~50℃)、±1.2℃(左記以外)
  • 電源:
    CR2 1個
  • 付属品:
    電池(モニター用)、取扱説明書、RS232Cケーブル ソフトウェア、USB変換ケーブル
  • 備考:
    IP54
  • 質量(g):
    約70

型番

63-1701 解除

Loading...

 
カタログを表示

63-1701 の仕様・寸法情報

型番リスト

型番
メモリ数
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除

63-1701

-

1個

8,000( 8,800円 )

2日目

Loading...

詳細情報

基本情報

【特長】
・測定時間間隔は1秒~2時間、自由に設定出来ます
・コンパレータ機能付きで単体で温度異常を知ることが可能

Loading...

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

A&D 温度データー・ロガーの型番63-1701のページです。
型番63-1701に関する仕様情報を記載しております。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品

A&D 温度データー・ロガー

A&D 温度データー・ロガー

    A&D 温度データー・ロガー AD-5325 単体

    A&D 温度データー・ロガー AD-5325 単体

      温度データーロガー ADシリーズ

      温度データーロガー ADシリーズ

        温度データロガー AD-5325SET・AD-5325

        温度データロガー AD-5325SET・AD-5325

          温度データロガー AD-5324SET・AD-5324

          温度データロガー AD-5324SET・AD-5324

            外部センサー付き温湿度計 AD-5648A(デュアルチャンネル)

            外部センサー付き温湿度計 AD-5648A(デュアルチャンネル)

              壁掛・卓上型 熱中症指数モニター AD-5693

              壁掛・卓上型 熱中症指数モニター AD-5693

                熱中症指数モニター 熱中症みはりん坊

                熱中症指数モニター 熱中症みはりん坊

                  A&D デジタル温湿度計 AD-5640B

                  A&D デジタル温湿度計 AD-5640B

                    テストー 温度・湿度データロガ testo174H

                    テストー 温度・湿度データロガ testo174H

                      アラーム付き温湿度計 AD-5640B,質量(g):約90

                      アラーム付き温湿度計 AD-5640B,質量(g):約90

                        多機能型デジタル温湿度計 SN-907

                        多機能型デジタル温湿度計 SN-907

                          熱中症指数モニター AD-5689(みはりん坊ミニ)

                          熱中症指数モニター AD-5689(みはりん坊ミニ)

                            メーカー 三商 三商 アズワン エー・アンド・デイ エー・アンド・デイ エー・アンド・デイ エー・アンド・デイ エー・アンド・デイ 三商 三商 エー・アンド・デイ 熱研 エー・アンド・デイ
                            通常価格 8,000円 9,000円 8,080円 7,823円 8,080円 4,638円 8,835円 3,387円 3,400円 17,000円 3,400円 3,800円 2,432円
                            通常出荷日 2日目   2日目   1日目~   1日目~   在庫品1日目~   当日出荷可能 在庫品1日目~   当日出荷可能 在庫品1日目~   当日出荷可能 在庫品1日目~   当日出荷可能 2日目   2日目   在庫品1日目~   当日出荷可能 6日目   在庫品1日目~   当日出荷可能
                            商品タイプ 温湿度記録計(ロガー) - - 温湿度記録計(ロガー) 温湿度記録計(ロガー) 温湿度計(外部センサータイプ) 熱中症指数モニター 熱中症指数モニター - - 温湿度計 温湿度計 熱中症指数モニター
                            測定温度範囲(℃) -40~70 - - -40〜70 -40~70 0~50 0~55 0~50 - - 0〜50 -10.0~+50.0 0~50
                            温度最小表示(℃) -40 - - - - 0.1 0.1 0.1 - - 0.1 - 0.1
                            防滴・防水機能 防滴 - - 防水 防滴防水 なし なし なし - - - - なし
                            寸法(mm) W53×D22.5×H75 - - - - - - - - - - - -

                            A&D 温度データー・ロガーのレビュー

                            この商品のレビューはありません レビューを書く

                            よくあるご質問(FAQ)

                            Q 連続計測時間を教えてください。
                            A
                            連続計測時間については、計測間隔、使用電源などの条件によって変わるので一概には言えません。まずは、計測間隔と使用電源を決めてから候補を絞り込むのがよいでしょう。

                            この商品のバリエーション

                            型番
                            63-1703
                            63-1704
                            型番通常単価(税別)(税込単価)最小発注数量スライド値引通常
                            出荷日
                            メモリ数

                            15,000円

                            ( 16,500円 )
                            1個 -

                            2日目

                            4000

                            16,000円

                            ( 17,600円 )
                            1個 -

                            2日目

                            8000

                            温度計・湿度計カテゴリの売れ筋ランキング

                            通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

                            技術サポート窓口

                            ツール用品技術窓口

                            商品の仕様・技術のお問い合わせ

                            営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

                            ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

                            ※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

                            型番が確定しました