(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

サニタリーサーモ用センサ TSP-130 半固体用

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

サニタリーサーモ用センサ TSP-130 半固体用

通常価格(税別)
9,000円
税込価格
9,900円

【特長】・センサの根元から先端までφ3mmと太く、高強度です・検知部サイズ(m...

詳細情報を確認する

型番

63-1636 解除

Loading...

 
カタログを表示

型番リスト

型番
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除
  • 注文停止中

63-1636

1個

9,000( 9,900円 )

-

Loading...

詳細情報

基本情報

【特長】
・センサの根元から先端までφ3mmと太く、高強度です
・検知部サイズ(mm):φ3×110
・仕様:半固体用
・測定範囲(℃):-50~280

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品

サニタリーサーモ用センサ TSP-130 半固体用

サニタリーサーモ用センサ TSP-130 半固体用

    サニタリーサーモ用センサ TSP-285 揚げ物用

    サニタリーサーモ用センサ TSP-285 揚げ物用

      食品中心温度測定用センサ

      食品中心温度測定用センサ

        アルコール棒状温度計 -50~50℃ 300㎜

        アルコール棒状温度計 -50~50℃ 300㎜

          アスマン通風乾湿計用スペアパーツ 080310シリーズ

          アスマン通風乾湿計用スペアパーツ 080310シリーズ

            サニタリーサーモ用センサ TSP-100-0.5 食品用

            サニタリーサーモ用センサ TSP-100-0.5 食品用

              アルコール精密棒状温度計 0~50℃ 1/2目盛

              アルコール精密棒状温度計 0~50℃ 1/2目盛

                メーカー 三商 三商 マザーツール 三商 アズワン 三商 三商
                通常価格 9,000円 12,000円 8,361円 1,200円 12,500円 9,000円 2,100円
                通常出荷日 2日目   2日目   2日目   2日目   7日目~   2日目   2日目  

                サニタリーサーモ用センサ TSP-130 半固体用のレビュー

                この商品のレビューはありません レビューを書く

                温度計・湿度計カテゴリの売れ筋ランキング

                通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

                技術サポート窓口

                ツール用品技術窓口

                商品の仕様・技術のお問い合わせ

                営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

                ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

                ※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

                型番が確定しました