(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

防水ハンディ温度計 サニタリーサーモ TP-100MR 本体のみ

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

防水ハンディ温度計 サニタリーサーモ TP-100MR 本体のみ

通常価格(税別)
12,800円
税込価格
14,080円

【特長】・国内製造、設計、検査。・安心防水構造・丸洗いできます。保護等級6。・...

詳細情報を確認する

型番

63-1629 解除

Loading...

 
カタログを表示

型番リスト

型番
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除
  • 注文停止中

63-1629

1個

12,800( 14,080円 )

-

Loading...

詳細情報

基本情報

【特長】
・国内製造、設計、検査。
・安心防水構造・丸洗いできます。保護等級6。
・本体は抗菌樹脂で衛生的。
・連続2000時間使用できる省電力設計。充電式乾電池も使用可。
・本体側面に落下衝撃吸収ゴムを採用。
・HOLD、MAX、MIN、オートパワーオフ機能付。
・本体表示範囲:-56~306℃(-9.9~+199.9℃)
・分解能:0.1℃(-9.9~+199.9℃) 1℃(左記以外)
・測定精度:±0.1(-9.9~+199.9℃) ±1℃(左記以外)
・電源:単4乾電池2個
・外寸法・重量:W54×D40×H172mm・約150g(電池含む)

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品

防水ハンディ温度計 サニタリーサーモ TP-100MR 本体のみ

防水ハンディ温度計 サニタリーサーモ TP-100MR 本体のみ

    防水デジタル温度計 サニタリサーモTP-100MR

    防水デジタル温度計 サニタリサーモTP-100MR

      三商 キャリブレーションサーモ S-500CAL 本体のみ

      三商 キャリブレーションサーモ S-500CAL 本体のみ

        三商 キャリブレーションサーモ S-500CAL-HS 表面標準センサ付

        三商 キャリブレーションサーモ S-500CAL-HS 表面標準センサ付

          防水デジタル温度計 FUSO-370

          防水デジタル温度計 FUSO-370

            標準デジタル白金温度計 サンピーティー SPT-800PT 本体のみ

            標準デジタル白金温度計 サンピーティー SPT-800PT 本体のみ

              ソーラーデジタル温度計 SN-1200

              ソーラーデジタル温度計 SN-1200

                防水型食品用温度計(本体のみ)

                防水型食品用温度計(本体のみ)

                  チノー MF1000 食品用デジタル芯温度計

                  チノー MF1000 食品用デジタル芯温度計

                    白金デジタル温度計プラチナサーモ SN-3400

                    白金デジタル温度計プラチナサーモ SN-3400

                      サニタリーサーモ プロ TP-100MR-Pro

                      サニタリーサーモ プロ TP-100MR-Pro

                        チノー 防水型中心温度計 MF500

                        チノー 防水型中心温度計 MF500

                          ハイエストⅡ型湿度計 温度計付 7542-00

                          ハイエストⅡ型湿度計 温度計付 7542-00

                            メーカー 三商 三商 三商 三商 三商 三商 三商 アズワン 三商 三商 三商 三商 三商
                            通常価格 12,800円 21,800円 20,800円 34,800円 52,000円 34,000円 5,000円 12,800円 26,800円 19,000円 25,800円 7,400円 18,000円
                            通常出荷日 2日目   2日目   2日目   6日目   4日目   2日目   2日目   1日目   2日目   2日目   4日目   2日目   2日目  

                            防水ハンディ温度計 サニタリーサーモ TP-100MR 本体のみのレビュー

                            この商品のレビューはありません レビューを書く

                            温度計・湿度計カテゴリの売れ筋ランキング

                            通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

                            技術サポート窓口

                            ツール用品技術窓口

                            商品の仕様・技術のお問い合わせ

                            営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

                            ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

                            ※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

                            型番が確定しました