(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

温度センサー TR-0706

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

温度センサー TR-0706

通常単価(税別)
6,500円
税込単価
7,150円

【特長】・測定温度範囲:-40~110℃・測定温度精度:平均±0.3℃(-20...

詳細情報を確認する

型番

63-1572 解除

Loading...

 
カタログを表示

指定中 の仕様・寸法情報

型番リスト

型番
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除

63-1572

1個

6,500( 7,150円 )

2日目

Loading...

詳細情報

基本情報

【特長】
・測定温度範囲:-40~110℃
・測定温度精度:平均±0.3℃(-20~80℃) 平均±0.5℃(-40~-20/80~110℃)
・センサ耐熱温度:-50~115℃
・90%応答 撹拌水中:約11秒
・材質:(1)サーミスタ (3)TPE樹脂被覆電線 (4)M3圧着端子 (5)圧縮チューブ (6)ステンレスパイプ(SUS304) (7)ステンレスパイプ(SUS316)
・材質 ①サーミスタ ②TPE樹脂 ③TPE樹脂被覆電線 ④M3圧着端子 ⑤圧縮チューブ ⑥ステンレスパイプ(SUS304)⑦ステンレスパイプ(SUS316)

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

温度センサー TR-0706の型番63-1572のページです。
型番63-1572に関する仕様情報を記載しております。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品

温度センサー TR-0706

温度センサー TR-0706

    T&D ステンレス保護管センサ TR-0306

    T&D ステンレス保護管センサ TR-0306

      T&D TPE樹脂被覆センサ TR-0106

      T&D TPE樹脂被覆センサ TR-0106

        T&D ふっ素樹脂被覆センサ TR-5101

        T&D ふっ素樹脂被覆センサ TR-5101

          T&D 温度センサ TR-5620

          T&D 温度センサ TR-5620

            T&D ステンレス保護管センサ TR-5320

            T&D ステンレス保護管センサ TR-5320

              T&D ふっ素樹脂被覆センサ TR-5106

              T&D ふっ素樹脂被覆センサ TR-5106

                T&D ステンレス保護管センサ TR-5220

                T&D ステンレス保護管センサ TR-5220

                  ステンレス(SUS316)保護管付センサ TR-5220

                  ステンレス(SUS316)保護管付センサ TR-5220

                    T&D ステンレス保護管センサ TR-5420

                    T&D ステンレス保護管センサ TR-5420

                      T&D ふっ素樹脂被覆センサ TR-1106

                      T&D ふっ素樹脂被覆センサ TR-1106

                        T&D ステンレス保護管センサ TR-1320

                        T&D ステンレス保護管センサ TR-1320

                          水中用センサ TR-5530

                          水中用センサ TR-5530

                            メーカー 三商 三商 三商 三商 三商 三商 三商 三商 アズワン 三商 三商 三商 T&D
                            通常価格 6,500円 3,500円 3,250円 3,600円 9,800円 6,500円 3,800円 5,600円 6,000円 7,000円 3,800円 6,500円 12,800円
                            通常出荷日 2日目   2日目   2日目   2日目   2日目   2日目   2日目   2日目   1日目   2日目   2日目   2日目   6日目  

                            温度センサー TR-0706のレビュー

                            この商品のレビューはありません レビューを書く

                            温度計・湿度計カテゴリの売れ筋ランキング

                            通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

                            技術サポート窓口

                            ツール用品技術窓口

                            商品の仕様・技術のお問い合わせ

                            営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

                            ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

                            ※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

                            型番が確定しました