(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

センサプローブ SLP-501A

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

センサプローブ SLP-501A

通常価格(税別)
17,600円
税込価格
19,360円

【特長】・Pt100Ω 新JIS対応センサ・測定範囲:-200~400℃・精度...

詳細情報を確認する

型番

63-1543 解除

Loading...

 
カタログを表示

型番リスト

型番
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除
  • 注文停止中

63-1543

1個

17,600( 19,360円 )

-

Loading...

詳細情報

基本情報

【特長】
・Pt100Ω 新JIS対応センサ
・測定範囲:-200~400℃
・精度:±{0.15+(0.002×T)}℃(Tは温度測定値)
・サイズ(mm):感温部パイプφ3.2×150、全長250、コード長1m

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品

センサプローブ SLP-501A

センサプローブ SLP-501A

    -20/+125゚C 温度・湿度センサー

    -20/+125゚C 温度・湿度センサー

      K熱電対温度センサ 空気・気流用

      K熱電対温度センサ 空気・気流用

        佐藤 SK-1260用オプションセンサ SK-S101T (8080-82)

        佐藤 SK-1260用オプションセンサ SK-S101T (8080-82)

          -40/+1000℃ 芯温センサー(フレキ型)

          -40/+1000℃ 芯温センサー(フレキ型)

            SK-S102Kセンサ(中・高温用)オプションセンサ

            SK-S102Kセンサ(中・高温用)オプションセンサ

              佐藤 SK-1260用オプションセンサ SK-S302K (8080-52)

              佐藤 SK-1260用オプションセンサ SK-S302K (8080-52)

                ハンディタイプ温度計用 各種センサー Eタイプ

                ハンディタイプ温度計用 各種センサー Eタイプ

                  ハンディタイプ温度計用 各種センサー Kタイプ

                  ハンディタイプ温度計用 各種センサー Kタイプ

                    佐藤 K熱電対センサ MC-K7307 (8250-64)

                    佐藤 K熱電対センサ MC-K7307 (8250-64)

                      標準デジタル白金温度計 サンピーティー用 交換センサ PTP-HT1000

                      標準デジタル白金温度計 サンピーティー用 交換センサ PTP-HT1000

                        ペン型温度計 ET-520W

                        ペン型温度計 ET-520W

                          佐藤 K熱電対センサ MC-K7101 (8250-52)

                          佐藤 K熱電対センサ MC-K7101 (8250-52)

                            メーカー 三商 エスコ A-Gas Japan(旧FUSO) 佐藤計量器製作所 エスコ 佐藤計量器製作所 佐藤計量器製作所 アズワン アズワン 佐藤計量器製作所 三商 東京硝子器械 佐藤計量器製作所
                            通常価格 17,600円 101,640円 8,830円 16,204円 7,000円 14,927円 27,693円 10,000円 10,000円 17,800円 50,000円 5,680円 14,555円
                            通常出荷日 4日目   2日目   5日目   7日目   2日目   1日目   7日目   1日目~   8日目~   4日目   4日目   6日目   7日目  

                            センサプローブ SLP-501Aのレビュー

                            この商品のレビューはありません レビューを書く

                            温度計・湿度計カテゴリの売れ筋ランキング

                            通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

                            技術サポート窓口

                            ツール用品技術窓口

                            商品の仕様・技術のお問い合わせ

                            営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

                            ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

                            ※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

                            型番が確定しました