(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

T&D ふっ素樹脂被覆センサ TR-5106

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

T&D ふっ素樹脂被覆センサ TR-5106

  • 数量スライド割引
通常単価(税別)
3,800円
税込単価
4,180円

【特長】・測定温度範囲:-60~155℃・センサ耐熱温度:-70~180℃・防...

詳細情報を確認する

型番

63-1521 解除

Loading...

 
カタログを表示

指定中 の仕様・寸法情報

型番リスト

型番
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除

63-1521

1個

3,800( 4,180円 )

2日目

Loading...

詳細情報

基本情報

【特長】
・測定温度範囲:-60~155℃
・センサ耐熱温度:-70~180℃
・防水性能:JIS級 防浸型(センサ・ケーブル)
・測定温度精度:平均±0.3℃(-20~80℃)平均±0.5℃(-40~-20/80~110℃)平均±1.0℃(-60~-140℃/110~155℃)
・材質:(1)サーミスタ (4)ふっ素樹脂被覆電線
・90%応答:空気中 約80秒 撹拌水中 約7秒
・防水性能:JIS級 防浸型(センサ・ケーブル)
・測定温度範囲:平均±0.3℃(-20~80℃)平均±0.5℃(-40~-20/80~110℃)平均±1.0℃(-60~-140℃/110~155℃)
・材質 ①サーミスタ ②ステンレスパイプ(SUS316) ③ふっ素樹脂収縮チューブ ④ふっ素樹脂被覆電線

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

T&D ふっ素樹脂被覆センサ TR-5106の型番63-1521のページです。
型番63-1521に関する仕様情報を記載しております。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品

T&D ふっ素樹脂被覆センサ TR-5106

T&D ふっ素樹脂被覆センサ TR-5106

    T&D ステンレス保護管センサ TR-5320

    T&D ステンレス保護管センサ TR-5320

      T&D ふっ素樹脂被覆センサ TR-5101

      T&D ふっ素樹脂被覆センサ TR-5101

        T&D ステンレス保護管センサ TR-5220

        T&D ステンレス保護管センサ TR-5220

          T&D ステンレス保護管センサ TR-5420

          T&D ステンレス保護管センサ TR-5420

            T&D ふっ素樹脂被覆センサ TR-1106

            T&D ふっ素樹脂被覆センサ TR-1106

              T&D ステンレス保護管センサ TR-1320

              T&D ステンレス保護管センサ TR-1320

                T&D 温度センサ TR-5620

                T&D 温度センサ TR-5620

                  温度センサー TR-0706

                  温度センサー TR-0706

                    T&D TPE樹脂被覆センサ TR-0106

                    T&D TPE樹脂被覆センサ TR-0106

                      T&D ステンレス保護管センサ TR-0306

                      T&D ステンレス保護管センサ TR-0306

                        ステンレス(SUS316)保護管付センサ TR-5220

                        ステンレス(SUS316)保護管付センサ TR-5220

                          ステンレス保護管センサ

                          ステンレス保護管センサ

                            メーカー 三商 三商 三商 三商 三商 三商 三商 三商 三商 三商 三商 アズワン T&D
                            通常価格 3,800円 6,500円 3,600円 5,600円 7,000円 3,800円 6,500円 9,800円 6,500円 3,250円 3,500円 6,000円 3,500円
                            通常出荷日 2日目   2日目   2日目   2日目   2日目   2日目   2日目   2日目   2日目   2日目   2日目   1日目   1日目~  

                            T&D ふっ素樹脂被覆センサ TR-5106のレビュー

                            この商品のレビューはありません レビューを書く

                            温度計・湿度計カテゴリの売れ筋ランキング

                            通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

                            技術サポート窓口

                            ツール用品技術窓口

                            商品の仕様・技術のお問い合わせ

                            営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

                            ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

                            ※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

                            型番が確定しました