(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

T&D 温湿度センサ THA-3001

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

T&D 温湿度センサ THA-3001

  • 数量スライド割引
通常単価(税別)
7,878円
税込単価
8,666円

【三商】T&D温湿度センサTHA-3001。測定範囲:温度:0~55℃/湿度:...

詳細情報を確認する

型番

63-1512 解除

Loading...

 
カタログを表示

指定中 の仕様・寸法情報

型番リスト

型番
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除

63-1512

1個

7,878( 8,666円 )

2日目

Loading...

詳細情報

基本情報

【三商】T&D温湿度センサTHA-3001。
測定範囲:温度:0~55℃/湿度:10~95%rh

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

T&D 温湿度センサ THA-3001の型番63-1512のページです。
型番63-1512に関する仕様情報を記載しております。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品

T&D 温湿度センサ THA-3001

T&D 温湿度センサ THA-3001

    温湿度センサー RSH-2010

    温湿度センサー RSH-2010

      高温用温湿度プローブ

      高温用温湿度プローブ

        おんどとりRH・センサ TR-3110

        おんどとりRH・センサ TR-3110

          テストー 卓上式温湿度計

          テストー 卓上式温湿度計

            温湿度センサ

            温湿度センサ

              温湿度計"ハイエスト1型"

              温湿度計"ハイエスト1型"

                高精度デジタル温度・湿度計

                高精度デジタル温度・湿度計

                  平衡含水率センサー

                  平衡含水率センサー

                    デジタル温湿度計 PC-7700Ⅱ

                    デジタル温湿度計 PC-7700Ⅱ

                      温湿度センサ TRシリーズ

                      温湿度センサ TRシリーズ

                        A&D 時計付き温湿度計 AD-5681

                        A&D 時計付き温湿度計 AD-5681

                          T&D 温湿度センサ TR-3310

                          T&D 温湿度センサ TR-3310

                            メーカー 三商 東京硝子器械 東京硝子器械 アズワン テストー ケニス 佐藤計量器製作所 三商 エスコ 三商 T&D 三商 三商
                            通常価格 7,878円 10,231円 96,522円 8,800円 15,039円 16,000円 17,000円 14,441円 72,847円 5,100円 7,800円 4,200円 8,888円
                            通常出荷日 2日目   7日目   5日目   1日目   2日目   4日目   在庫品1日目   当日出荷可能 在庫品1日目~   当日出荷可能 2日目   2日目   在庫品1日目~   当日出荷可能 3日目   4日目  

                            T&D 温湿度センサ THA-3001のレビュー

                            この商品のレビューはありません レビューを書く

                            温度計・湿度計カテゴリの売れ筋ランキング

                            通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

                            技術サポート窓口

                            ツール用品技術窓口

                            商品の仕様・技術のお問い合わせ

                            営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

                            ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

                            ※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

                            型番が確定しました