(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

T&D RTR-500DC ポータブルデータコレクタ

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

T&D RTR-500DC ポータブルデータコレクタ

通常価格(税別)
32,000円
税込価格
35,200円

【特長】・RTR-500シリーズの親機で、データロガーと無線通信で離れた場所か...

詳細情報を確認する

型番

63-1494 解除

Loading...

 
カタログを表示

型番リスト

型番
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除
  • 注文停止中

63-1494

1個

32,000( 35,200円 )

-

Loading...

詳細情報

基本情報

【特長】
・RTR-500シリーズの親機で、データロガーと無線通信で離れた場所から記録開始、記録データの収集、現在値のモニタリング、警報監視が可能。
・パソコンと接続しなくても、記録データを収集したその場でグラフ表示し、確認することが可能。
・最大250台、フルデータ15台分の子機データを収集可能(RTR-574のフルデータは7台分)。
・USBでパソコンと接続。
・外寸法(mm):W58×D26.3×H125
・電源:単4アルカリ乾電池2個、ACアダプタ(別売)、USBバスパワー
・付属品:取扱説明書・ソフトウェアー式・通信ケーブル1本
・対応ソフト動作OS:Windows Vista/7/8/10
・対応機種:RTR-500シリーズ

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品

T&D RTR-500DC ポータブルデータコレクタ

T&D RTR-500DC ポータブルデータコレクタ

    無線通信ステーション RTR-5W

    無線通信ステーション RTR-5W

      T&D 温度記録計 おんどとり TR-71nw

      T&D 温度記録計 おんどとり TR-71nw

        T&D 記録計 おんどとりJr.RTR-574

        T&D 記録計 おんどとりJr.RTR-574

          T&D TR-701AW ネットワークサーモレコーダー

          T&D TR-701AW ネットワークサーモレコーダー

            シリアル通信ケーブル TR-6C10

            シリアル通信ケーブル TR-6C10

              ネットワークサーモレコーダー

              ネットワークサーモレコーダー

                防水ワイヤレスデータロガー Logbee CWシリーズ

                防水ワイヤレスデータロガー Logbee CWシリーズ

                  無線温度・温湿度ロガー

                  無線温度・温湿度ロガー

                    サーモレコーダー

                    サーモレコーダー

                      T&D 温湿度記録計 おんどとり TR-72nw

                      T&D 温湿度記録計 おんどとり TR-72nw

                        メーカー 三商 三商 三商 三商 三商 T&D 東京硝子器械 アズワン ケニス 東京硝子器械 三商
                        通常価格 32,000円 49,800円 24,800円 38,000円 32,000円 2,500円 29,092円 37,463円 16,150円 31,402円 29,800円
                        通常出荷日 2日目   2日目   2日目   2日目   2日目   6日目   19日目   10日目~   7日目   9日目   在庫品1日目   当日出荷可能

                        T&D RTR-500DC ポータブルデータコレクタのレビュー

                        この商品のレビューはありません レビューを書く

                        温度計・湿度計カテゴリの売れ筋ランキング

                        通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

                        技術サポート窓口

                        ツール用品技術窓口

                        商品の仕様・技術のお問い合わせ

                        営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

                        ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

                        ※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

                        型番が確定しました