(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

オプテックス防水型非接触温度計

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

型番:63-1411
オプテックス防水型非接触温度計 ボウスイオンドケイ

通常単価(税別)
21,780円
税込単価
23,958円

【特長】・JIS保護等級7をクリアした防水・防塵構造・携帯型非接触温度計では世...

詳細情報を確認する

  • 商品タイプ:
    放射温度計
  • 防滴・防水機能:
    防水
  • 寸法(mm):
    W44×D42×H160
  • 電源:
    9V積層アルカリ乾電池1個(付属)
  • 質量(g):
    約200(電池含む)

型番

63-1411 解除

Loading...

 
カタログを表示

63-1411 の仕様・寸法情報

型番リスト

型番
測定温度範囲(℃)
温度最小表示(℃)
測定精度
分解能
再現性(℃)
備考
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除

63-1411

-30~200
-30
±3.0℃(~0.0℃)、±1.0℃(0.1~100℃)、±2.0℃(100.1~200.0℃)
0.1℃
読取値の±1.0
PT-7LD

1個

21,780( 23,958円 )

2日目

Loading...

詳細情報

基本情報

【特長】
・JIS保護等級7をクリアした防水・防塵構造
・携帯型非接触温度計では世界初の保護等級7(IP67相当)をクリア
・耐衝撃構造のため高さ1mの落下にも耐えられます
・バックライト機能付で暗いところでも見やすくなっています
・HACCPに最適な抗菌樹脂を採用し衛生面を重視

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

オプテックス防水型非接触温度計の型番63-1411のページです。
型番63-1411に関する仕様情報を記載しております。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品

オプテックス防水型非接触温度計

オプテックス防水型非接触温度計

    防水デジタル温度計 FUSO-370

    防水デジタル温度計 FUSO-370

      三商 キャリブレーションサーモ S-500CAL 本体のみ

      三商 キャリブレーションサーモ S-500CAL 本体のみ

        防水ハンディ温度計 サニタリーサーモ TP-100MR 本体のみ

        防水ハンディ温度計 サニタリーサーモ TP-100MR 本体のみ

          三商 キャリブレーションサーモ S-500CAL-HS 表面標準センサ付

          三商 キャリブレーションサーモ S-500CAL-HS 表面標準センサ付

            A&D防水型中心温度計 AD5604C

            A&D防水型中心温度計 AD5604C

              防水デジタル温度計 サニタリサーモTP-100MR

              防水デジタル温度計 サニタリサーモTP-100MR

                T&D 温度記録計 おんどとりJr.TR-52i

                T&D 温度記録計 おんどとりJr.TR-52i

                  チノー MF1000 食品用デジタル芯温度計

                  チノー MF1000 食品用デジタル芯温度計

                    テストー 大画面中心温度計 testo108

                    テストー 大画面中心温度計 testo108

                      チノー 防水型中心温度計 MF500

                      チノー 防水型中心温度計 MF500

                        ソーラーデジタル温度計 SN-1200

                        ソーラーデジタル温度計 SN-1200

                          放射温度計 AD-5611A

                          放射温度計 AD-5611A

                            メーカー 三商 三商 三商 三商 三商 三商 三商 三商 三商 三商 三商 三商 三商
                            通常価格 21,780円 52,000円 20,800円 12,800円 34,800円 14,000円 21,800円 14,800円 26,800円 18,000円 7,400円 5,000円 9,800円
                            通常出荷日 2日目   4日目   2日目   2日目   6日目   2日目   2日目   2日目   2日目   4日目   2日目   2日目   在庫品1日目   当日出荷可能
                            商品タイプ 放射温度計 - - - - - - - - - - - -
                            防滴・防水機能 防水 - - - - - - - - - - - -
                            寸法(mm) W44×D42×H160 - - - - - - - - - - - -
                            電源 9V積層アルカリ乾電池1個(付属) - - - - - - - - - - - -
                            質量(g) 約200(電池含む) - - - - - - - - - - - -

                            オプテックス防水型非接触温度計のレビュー

                            この商品のレビューはありません レビューを書く

                            この商品のバリエーション

                            型番
                            63-1412
                            型番通常単価(税別)(税込単価)最小発注数量スライド値引通常
                            出荷日
                            測定温度範囲
                            (℃)
                            温度最小表示
                            (℃)
                            測定精度 分解能 再現性
                            (℃)
                            備考

                            21,780円

                            ( 23,958円 )
                            1個 -

                            2日目

                            0~5000±2℃(0~200℃)、±1%(201~500℃)1℃読取値の±1PT-5LD

                            温度計・湿度計カテゴリの売れ筋ランキング

                            通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

                            技術サポート窓口

                            ツール用品技術窓口

                            商品の仕様・技術のお問い合わせ

                            営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

                            ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

                            ※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

                            型番が確定しました