(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

静止表面用(L型センサ、中温) SK-S308K

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

静止表面用(L型センサ、中温) SK-S308K

通常価格(税別)
20,200円
税込価格
22,220円

【特長】・規格:静止表面用(L型センサ、中温用)・測定範囲:-30~+600℃...

詳細情報を確認する

型番

63-1364 解除

Loading...

 
カタログを表示

型番リスト

型番
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除
  • 注文停止中

63-1364

1個

20,200( 22,220円 )

-

Loading...

詳細情報

基本情報

【特長】
・規格:静止表面用(L型センサ、中温用)
・測定範囲:-30~+600℃
・サイズ:先端部φ17×L30mm

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品

静止表面用(L型センサ、中温) SK-S308K

静止表面用(L型センサ、中温) SK-S308K

    静止表面用(中温) SK-S301K

    静止表面用(中温) SK-S301K

      静止表面用(一般計測、低温) SK-S307K

      静止表面用(一般計測、低温) SK-S307K

        静止表面用(一般計測、低温) MC-K307Ⅲ

        静止表面用(一般計測、低温) MC-K307Ⅲ

          デジタル温度計用センサー LK-500

          デジタル温度計用センサー LK-500

            Pt100防水型浸漬芯温プローブ

            Pt100防水型浸漬芯温プローブ

              温度センサーTCE-707

              温度センサーTCE-707

                [EA742GB-61用] 静止表面L型センサー(K熱電対)

                [EA742GB-61用] 静止表面L型センサー(K熱電対)

                  カスタム LK-600WP CT-800WP専用防水センサ

                  カスタム LK-600WP CT-800WP専用防水センサ

                    デジタル温度計用センサー LK-250

                    デジタル温度計用センサー LK-250

                      佐藤 SK-1260用オプションセンサ SK-S308K (8080-64)

                      佐藤 SK-1260用オプションセンサ SK-S308K (8080-64)

                        デジタル温度計用センサー LK-300S

                        デジタル温度計用センサー LK-300S

                          A&D K熱電対センサ AD-1217

                          A&D K熱電対センサ AD-1217

                            メーカー 三商 三商 三商 三商 三商 テストー 東京硝子器械 エスコ 三商 三商 佐藤計量器製作所 三商 三商
                            通常価格 20,200円 19,100円 17,900円 18,000円 23,100円 17,854円 12,714円 20,760円 12,700円 18,700円 20,126円 9,700円 10,000円
                            通常出荷日 11日目   4日目   2日目   2日目   2日目   7日目   5日目   1日目   2日目   4日目   4日目   2日目   4日目  

                            静止表面用(L型センサ、中温) SK-S308Kのレビュー

                            この商品のレビューはありません レビューを書く

                            温度計・湿度計カテゴリの売れ筋ランキング

                            通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

                            技術サポート窓口

                            ツール用品技術窓口

                            商品の仕様・技術のお問い合わせ

                            営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

                            ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

                            ※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

                            型番が確定しました