(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

静止表面用(一般計測、低温) SK-S307K

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

静止表面用(一般計測、低温) SK-S307K

通常価格(税別)
17,900円
税込価格
19,690円

【特長】・規格:静止表面用(一般計測、低温用)・測定範囲:-30~+400℃・...

詳細情報を確認する

型番

63-1363 解除

Loading...

 
カタログを表示

型番リスト

型番
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除
  • 注文停止中

63-1363

1個

17,900( 19,690円 )

-

Loading...

詳細情報

基本情報

【特長】
・規格:静止表面用(一般計測、低温用)
・測定範囲:-30~+400℃
・サイズ:先端部φ17×L25mm

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品

静止表面用(一般計測、低温) SK-S307K

静止表面用(一般計測、低温) SK-S307K

    静止表面用(一般計測、低温) MC-K307Ⅲ

    静止表面用(一般計測、低温) MC-K307Ⅲ

      SK-S307Kセンサ(低温-30~400℃)オプションセンサ

      SK-S307Kセンサ(低温-30~400℃)オプションセンサ

        静止表面用(中温) SK-S301K

        静止表面用(中温) SK-S301K

          佐藤 SK-1260用オプションセンサ SK-S306K (8080-60)

          佐藤 SK-1260用オプションセンサ SK-S306K (8080-60)

            表面測定用センサ

            表面測定用センサ

              SK-S301Kセンサ(中温0~600℃)オプションセンサ

              SK-S301Kセンサ(中温0~600℃)オプションセンサ

                静止表面用(L型センサ、中温) SK-S308K

                静止表面用(L型センサ、中温) SK-S308K

                  佐藤 K熱電対センサ MC-K7301 (8250-60)

                  佐藤 K熱電対センサ MC-K7301 (8250-60)

                    佐藤 SK-1260用オプションセンサ SK-S308K (8080-64)

                    佐藤 SK-1260用オプションセンサ SK-S308K (8080-64)

                      蛍光式光ファイバー温度計 専用センサ

                      蛍光式光ファイバー温度計 専用センサ

                        佐藤 SK-1260用オプションセンサ SK-S305K (8080-58)

                        佐藤 SK-1260用オプションセンサ SK-S305K (8080-58)

                          TC-330AWP専用防水熱電対プローブ

                          TC-330AWP専用防水熱電対プローブ

                            メーカー 三商 三商 佐藤計量器製作所 三商 佐藤計量器製作所 マザーツール 佐藤計量器製作所 三商 佐藤計量器製作所 佐藤計量器製作所 安立計器 佐藤計量器製作所 ライン精機
                            通常価格 17,900円 18,000円 18,417円 19,100円 18,959円 6,652円 19,100円 20,200円 18,671円 20,126円 97,155円 28,498円 11,300円
                            通常出荷日 2日目   2日目   4日目   4日目   4日目   在庫品1日目~   当日出荷可能 1日目   11日目   12日目   4日目   6日目~   12日目   7日目~  

                            静止表面用(一般計測、低温) SK-S307Kのレビュー

                            この商品のレビューはありません レビューを書く

                            温度計・湿度計カテゴリの売れ筋ランキング

                            通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

                            技術サポート窓口

                            ツール用品技術窓口

                            商品の仕様・技術のお問い合わせ

                            営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

                            ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

                            ※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

                            型番が確定しました