(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

耐圧、水温測定用(醸造、水産) SK-S102T

耐圧、水温測定用(醸造、水産) SK-S102T

通常価格(税別)
28,400円
税込価格
31,240円

【特長】・規格:耐圧、水温測定用(醸造、水産用)・測定範囲:-30~+100℃...

詳細情報を確認する

型番

63-1354 解除

【注文停止】本商品は注文停止しております。ご迷惑おかけして申し訳ございませんがご了承の程お願い申し上げます。

Loading...

カタログを表示

型番リスト

型番
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除
  • 注文停止中

63-1354

1個

28,400( 31,240円 )

-

  1. 1

Loading...

詳細情報

基本情報

【特長】
・規格:耐圧、水温測定用(醸造、水産用)
・測定範囲:-30~+100℃
・サイズ:φ17×L123mm

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品

耐圧、水温測定用(醸造、水産) SK-S102T

耐圧、水温測定用(醸造、水産) SK-S102T

    ワイヤタイプ熱電対プローブ(K型) KB/KSシリーズ

    ワイヤタイプ熱電対プローブ(K型) KB/KSシリーズ

      佐藤 SK-250WP2用オプションセンサ SWP2-10 (8077-40)

      佐藤 SK-250WP2用オプションセンサ SWP2-10 (8077-40)

        佐藤 SK-250WP2用オプションセンサ SWP2-09 (8077-30)

        佐藤 SK-250WP2用オプションセンサ SWP2-09 (8077-30)

          Kタイプ熱電対センサー KSシリーズ・LSシリーズ

          Kタイプ熱電対センサー KSシリーズ・LSシリーズ

            佐藤 SK-1260用オプションセンサ SK-S201T (8080-90)

            佐藤 SK-1260用オプションセンサ SK-S201T (8080-90)

              佐藤 SK-250WP2用オプションセンサ SWP2-07 (8077-10)

              佐藤 SK-250WP2用オプションセンサ SWP2-07 (8077-10)

                K熱電対センサ

                K熱電対センサ

                  カスタム LK-1200i デジタル温度計用センサー

                  カスタム LK-1200i デジタル温度計用センサー

                    移動回転表面用温度センサ U形シリーズ

                    移動回転表面用温度センサ U形シリーズ

                      防水型デジタル温度計 KSシリーズ

                      防水型デジタル温度計 KSシリーズ

                        細径センサー TS-01WP

                        細径センサー TS-01WP

                          標準センサー TS-02WP

                          標準センサー TS-02WP

                            メーカー 三商 ライン精機 佐藤計量器製作所 佐藤計量器製作所 カスタム 佐藤計量器製作所 佐藤計量器製作所 アズワン 三商 安立計器 アズワン アズワン アズワン
                            通常価格 28,400円 14,800円 13,300円 11,600円 6,225円 15,900円 12,052円 8,500円 21,800円 19,527円 8,482円 9,000円 9,000円
                            通常出荷日 2日目   39日目   7日目   7日目   1日目~   7日目   7日目   7日目~   4日目   6日目~   1日目~   9日目   1日目  

                            耐圧、水温測定用(醸造、水産) SK-S102Tのレビュー

                            この商品のレビューはありません レビューを書く

                            温度計・湿度計カテゴリの売れ筋ランキング

                            通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

                            技術サポート窓口

                            ツール用品技術窓口

                            商品の仕様・技術のお問い合わせ

                            営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

                            ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

                            ※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

                            型番が確定しました

                            閉じる

                            比較リスト