(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

食品用防水型センサ(低温) MC-K100WⅢ

食品用防水型センサ(低温) MC-K100WⅢ

通常価格(税別)
14,700円
税込価格
16,170円

【特長】・規格:食品用防水型センサ(低温)・温度範囲:-100~300℃・外寸...

詳細情報を確認する

型番

63-1291 解除

【注文停止】本商品は注文停止しております。ご迷惑おかけして申し訳ございませんがご了承の程お願い申し上げます。

Loading...

カタログを表示

型番リスト

型番
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除
  • 注文停止中

63-1291

1個

14,700( 16,170円 )

-

  1. 1

Loading...

詳細情報

基本情報

【特長】
・規格:食品用防水型センサ(低温)
・温度範囲:-100~300℃
・外寸法(mm):φ2.3×L150
・※コード1.1m付

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品

食品用防水型センサ(低温) MC-K100WⅢ

食品用防水型センサ(低温) MC-K100WⅢ

    標準センサ 液体、粘性体、半固体用 MC-K100Ⅲ

    標準センサ 液体、粘性体、半固体用 MC-K100Ⅲ

      静止表面用(一般計測、低温) MC-K307Ⅲ

      静止表面用(一般計測、低温) MC-K307Ⅲ

        K熱電対センサ

        K熱電対センサ

          佐藤 SK-1260用オプションセンサ SK-S100WK (8080-22)

          佐藤 SK-1260用オプションセンサ SK-S100WK (8080-22)

            デジタル温度計用 オプションセンサ

            デジタル温度計用 オプションセンサ

              Pt100防水型浸漬芯温プローブ

              Pt100防水型浸漬芯温プローブ

                食品用中心温度測定用センサ(防水) SWPⅡ-04M

                食品用中心温度測定用センサ(防水) SWPⅡ-04M

                  ステンレス(SUS316)保護管付センサ TR-5220

                  ステンレス(SUS316)保護管付センサ TR-5220

                    K熱電対防水型表面温度プローブ 防水タイプ -40~+400℃

                    K熱電対防水型表面温度プローブ 防水タイプ -40~+400℃

                      メーカー 三商 三商 三商 アズワン 佐藤計量器製作所 アズワン テストー 三商 アズワン テストー
                      通常価格 14,700円 10,200円 18,000円 8,500円 15,685円 10,400円 17,854円 12,200円 6,000円 14,000円
                      通常出荷日 2日目   4日目   2日目   7日目~   4日目   7日目~   7日目   2日目   1日目   7日目  

                      食品用防水型センサ(低温) MC-K100WⅢのレビュー

                      この商品のレビューはありません レビューを書く

                      温度計・湿度計カテゴリの売れ筋ランキング

                      通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

                      技術サポート窓口

                      ツール用品技術窓口

                      商品の仕様・技術のお問い合わせ

                      営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

                      ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

                      ※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

                      型番が確定しました

                      閉じる

                      比較リスト