(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

標準センサ 液体、粘性体、半固体用 MC-K100Ⅲ

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

標準センサ 液体、粘性体、半固体用 MC-K100Ⅲ

通常単価(税別)
10,200円
税込単価
11,220円

【特長】・規格:液体、粘性体、半固体用・温度範囲:-100~300℃・外寸法(...

詳細情報を確認する

型番

63-1290 解除

Loading...

カタログを表示

型番リスト

型番
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除

63-1290

1個

10,200( 11,220円 )

4日目

  1. 1

Loading...

詳細情報

基本情報

【特長】
・規格:液体、粘性体、半固体用
・温度範囲:-100~300℃
・外寸法(mm):φ2.3×L150
・※コード1.1m付

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

標準センサ 液体、粘性体、半固体用 MC-K100Ⅲの型番63-1290のページです。
型番63-1290に関する仕様情報を記載しております。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品

標準センサ 液体、粘性体、半固体用 MC-K100Ⅲ

標準センサ 液体、粘性体、半固体用 MC-K100Ⅲ

    デジタル温度計用 オプションセンサ

    デジタル温度計用 オプションセンサ

      SK-S101Kセンサ(一般計測用)オプションセンサ

      SK-S101Kセンサ(一般計測用)オプションセンサ

        SK-S100Kセンサ(標準Kセンサ)オプションセンサ

        SK-S100Kセンサ(標準Kセンサ)オプションセンサ

          SK-S106Kセンサ(アスファルト用樹脂グリップ)オプションセンサ

          SK-S106Kセンサ(アスファルト用樹脂グリップ)オプションセンサ

            TC-330AWP専用防水熱電対プローブ

            TC-330AWP専用防水熱電対プローブ

              佐藤 SK-250WP2用オプションセンサ SWP2-04M (8074-01)

              佐藤 SK-250WP2用オプションセンサ SWP2-04M (8074-01)

                食品用標準高温センサ(防水) SWPⅡ-02M

                食品用標準高温センサ(防水) SWPⅡ-02M

                  食品用標準センサ(防水) SWPⅡ-01M

                  食品用標準センサ(防水) SWPⅡ-01M

                    ハンディタイプ温度計用 各種センサー Eタイプ

                    ハンディタイプ温度計用 各種センサー Eタイプ

                      ハンディタイプ温度計用 各種センサー Kタイプ

                      ハンディタイプ温度計用 各種センサー Kタイプ

                        SK-S100Tセンサ(標準サーミスタ用)オプションセンサ

                        SK-S100Tセンサ(標準サーミスタ用)オプションセンサ

                          佐藤 SK-1260用オプションセンサ SK-S101T (8080-82)

                          佐藤 SK-1260用オプションセンサ SK-S101T (8080-82)

                            メーカー 三商 アズワン 佐藤計量器製作所 佐藤計量器製作所 佐藤計量器製作所 ライン精機 佐藤計量器製作所 三商 三商 アズワン アズワン 佐藤計量器製作所 佐藤計量器製作所
                            通常価格 10,200円 10,400円 14,393円 9,900円 16,172円 11,300円 13,478円 10,000円 9,090円 10,000円 10,000円 12,174円 16,204円
                            通常出荷日 4日目   7日目~   1日目   1日目   1日目   7日目~   7日目   2日目   2日目   1日目~   8日目~   1日目   当日出荷可能 7日目  

                            標準センサ 液体、粘性体、半固体用 MC-K100Ⅲのレビュー

                            この商品のレビューはありません レビューを書く

                            温度計・湿度計カテゴリの売れ筋ランキング

                            通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

                            技術サポート窓口

                            ツール用品技術窓口

                            商品の仕様・技術のお問い合わせ

                            営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

                            ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

                            ※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

                            型番が確定しました

                            閉じる

                            比較リスト