(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

A&D 非接触放射温度計 Kタイプ AD-5614

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

A&D 非接触放射温度計 Kタイプ AD-5614

通常単価(税別)
13,500円
税込単価
14,850円

【特長】・放射率設定、連続測定が可能。・上限/下限温度アラーム付。・最高/最低...

詳細情報を確認する

型番

63-1280 解除

Loading...

 
カタログを表示

指定中 の仕様・寸法情報

型番リスト

型番
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除

63-1280

1個

13,500( 14,850円 )

5日目

Loading...

詳細情報

基本情報

【特長】
・放射率設定、連続測定が可能。
・上限/下限温度アラーム付。
・最高/最低/平均/差分温度表示機能付。
・分解能:0.1℃
・測定範囲:-60~+500℃(放射温度) -50~+1300℃(K熱電対)
・測定精度:±2%または±2℃の何れか大きい値(-33~+500℃) ±1%または±1℃の何れか大きい値(K熱電対使用時)
・距離(D):測定領域直径(S):12:1
・放射率:0.1~1.0/ステップ0.01
・電源:単4乾電池2個
・外寸法:W39×D72×H175mm

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

A&D 非接触放射温度計 Kタイプ AD-5614の型番63-1280のページです。
型番63-1280に関する仕様情報を記載しております。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品

A&D 非接触放射温度計 Kタイプ AD-5614

A&D 非接触放射温度計 Kタイプ AD-5614

    ポータブル温度計 HIシリーズ

    ポータブル温度計 HIシリーズ

      レーザーマーカー付き赤外線放射温度計 AD-5611A

      レーザーマーカー付き赤外線放射温度計 AD-5611A

        温湿度変換器 センサー部のみ SK-RHCSシリーズ

        温湿度変換器 センサー部のみ SK-RHCSシリーズ

          4線式Pt100センサ温度ロガーtesto176T1/testo176T2 0572シリーズ

          4線式Pt100センサ温度ロガーtesto176T1/testo176T2 0572シリーズ

            極細型温湿度プローブ HM42T

            極細型温湿度プローブ HM42T

              中心温度計 ADシリーズ

              中心温度計 ADシリーズ

                メーカー 三商 アズワン エー・アンド・デイ アズワン アズワン 東京硝子器械 アズワン
                通常価格 13,500円 28,144円 8,018円 29,478円 61,134円 218,502円 4,500円
                通常出荷日 5日目   7日目   在庫品1日目~   当日出荷可能 10日目~   12日目   16日目   1日目  

                A&D 非接触放射温度計 Kタイプ AD-5614のレビュー

                この商品のレビューはありません レビューを書く

                温度計・湿度計カテゴリの売れ筋ランキング

                通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

                技術サポート窓口

                ツール用品技術窓口

                商品の仕様・技術のお問い合わせ

                営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

                ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

                ※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

                型番が確定しました