(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

チノー 防水型中心温度計 MF500

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

チノー 防水型中心温度計 MF500

通常単価(税別)
7,400円
税込単価
8,140円

【特長】・品質重視の日本製。・わずか2秒で測定。・水洗いできるウォッシャブル構...

詳細情報を確認する

型番

63-1228 解除

Loading...

 
カタログを表示

指定中 の仕様・寸法情報

型番リスト

型番
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除

63-1228

1個

7,400( 8,140円 )

2日目

Loading...

詳細情報

基本情報

【特長】
・品質重視の日本製。
・わずか2秒で測定。
・水洗いできるウォッシャブル構造(IP67)。
・電池寿命は1日3時間使用で2年以上。
・測定範囲:-40~+260℃
・分解能:0.1℃(-9.9~+99.9℃) 1℃(左記以外)
・測定精度:0.5℃±1digit(-9.9~+99.9℃) 1.0±1digit(左記以外) 周囲温度25℃において
・外寸法:W55×D45×H183mm
・※防水性能維持のため電池交換はできません。

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

チノー 防水型中心温度計 MF500の型番63-1228のページです。
型番63-1228に関する仕様情報を記載しております。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品

チノー 防水型中心温度計 MF500

チノー 防水型中心温度計 MF500

    ソーラーデジタル温度計 SN-1200

    ソーラーデジタル温度計 SN-1200

      A&D 時計付き温湿度計 AD-5681

      A&D 時計付き温湿度計 AD-5681

        A&D 時計付き温湿度計 AD-5680

        A&D 時計付き温湿度計 AD-5680

          三商 キャリブレーションサーモ S-500CAL 本体のみ

          三商 キャリブレーションサーモ S-500CAL 本体のみ

            T&D ふっ素樹脂被覆センサ TR-1106

            T&D ふっ素樹脂被覆センサ TR-1106

              おんどとりRH・センサ TR-3110

              おんどとりRH・センサ TR-3110

                防水ハンディ温度計 サニタリーサーモ TP-100MR 本体のみ

                防水ハンディ温度計 サニタリーサーモ TP-100MR 本体のみ

                  A&D デジタル温湿度計 AD-5685

                  A&D デジタル温湿度計 AD-5685

                    温湿度センサ

                    温湿度センサ

                      ハイエストⅡ型湿度計 温度計付 7542-00

                      ハイエストⅡ型湿度計 温度計付 7542-00

                        CO2/温度/湿度ワイヤレスデータロガー

                        CO2/温度/湿度ワイヤレスデータロガー

                          高精度デジタル温度・湿度計

                          高精度デジタル温度・湿度計

                            メーカー 三商 三商 三商 三商 三商 三商 アズワン 三商 三商 ケニス 三商 T&D 三商
                            通常価格 7,400円 5,000円 4,200円 4,200円 20,800円 3,800円 8,800円 12,800円 8,000円 16,000円 18,000円 56,565円 14,441円
                            通常出荷日 2日目   2日目   3日目   3日目   2日目   2日目   1日目   2日目   2日目   4日目   2日目   6日目   在庫品1日目~   当日出荷可能

                            チノー 防水型中心温度計 MF500のレビュー

                            この商品のレビューはありません レビューを書く

                            温度計・湿度計カテゴリの売れ筋ランキング

                            通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

                            技術サポート窓口

                            ツール用品技術窓口

                            商品の仕様・技術のお問い合わせ

                            営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

                            ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

                            ※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

                            型番が確定しました