(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

カスタム LK-1200i デジタル温度計用センサー

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

カスタム LK-1200i デジタル温度計用センサー

通常価格(税別)
21,800円
税込価格
23,980円

【特長】・測定範囲(℃):-40~+1200 (高温測定用)・センサ材質:イン...

詳細情報を確認する

型番

63-0929 解除

Loading...

 
カタログを表示

型番リスト

型番
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除
  • 注文停止中

63-0929

1個

21,800( 23,980円 )

-

Loading...

詳細情報

基本情報

【特長】
・測定範囲(℃):-40~+1200 (高温測定用)
・センサ材質:インコネル®

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品

カスタム LK-1200i デジタル温度計用センサー

カスタム LK-1200i デジタル温度計用センサー

    デジタル温度計用センサー LK-300S

    デジタル温度計用センサー LK-300S

      カスタム LK-800 デジタル温度計用センサー

      カスタム LK-800 デジタル温度計用センサー

        耐圧、水温測定用(醸造、水産) SK-S102T

        耐圧、水温測定用(醸造、水産) SK-S102T

          デジタル温度計用センサー LK-500

          デジタル温度計用センサー LK-500

            佐藤 SK-250WP2用オプションセンサ SWP2-10 (8077-40)

            佐藤 SK-250WP2用オプションセンサ SWP2-10 (8077-40)

              T&D TR-3C30 センサー延長ケーブル

              T&D TR-3C30 センサー延長ケーブル

                T&D ふっ素樹脂被覆センサ TR-1106

                T&D ふっ素樹脂被覆センサ TR-1106

                  佐藤 SK-1260用オプションセンサ SK-S201T (8080-90)

                  佐藤 SK-1260用オプションセンサ SK-S201T (8080-90)

                    T&D ふっ素樹脂被覆センサ TR-5106

                    T&D ふっ素樹脂被覆センサ TR-5106

                      ワイヤタイプ熱電対プローブ(K型) KB/KSシリーズ

                      ワイヤタイプ熱電対プローブ(K型) KB/KSシリーズ

                        メーカー 三商 三商 三商 三商 三商 佐藤計量器製作所 三商 三商 佐藤計量器製作所 三商 ライン精機
                        通常価格 21,800円 9,700円 12,100円 28,400円 23,100円 13,300円 3,500円 3,800円 15,900円 3,800円 14,800円
                        通常出荷日 4日目   2日目   2日目   2日目   2日目   7日目   2日目   2日目   7日目   2日目   39日目  

                        カスタム LK-1200i デジタル温度計用センサーのレビュー

                        この商品のレビューはありません レビューを書く

                        温度計・湿度計カテゴリの売れ筋ランキング

                        通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

                        技術サポート窓口

                        ツール用品技術窓口

                        商品の仕様・技術のお問い合わせ

                        営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

                        ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

                        ※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

                        型番が確定しました