(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

デジタル温度計用センサー LK-300S

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

デジタル温度計用センサー LK-300S

通常価格(税別)
9,700円
税込価格
10,670円

【特長】・測定範囲:-40~+ 300℃(液体温度、中心温度測定用)・センサ材...

詳細情報を確認する

型番

63-0913 解除

Loading...

 
カタログを表示

型番リスト

型番
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除
  • 注文停止中

63-0913

1個

9,700( 10,670円 )

-

Loading...

詳細情報

基本情報

【特長】
・測定範囲:-40~+ 300℃(液体温度、中心温度測定用)
・センサ材質:SUS304

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品

デジタル温度計用センサー LK-300S

デジタル温度計用センサー LK-300S

    カスタム LK-1200i デジタル温度計用センサー

    カスタム LK-1200i デジタル温度計用センサー

      カスタム LK-800 デジタル温度計用センサー

      カスタム LK-800 デジタル温度計用センサー

        T&D TR-3C30 センサー延長ケーブル

        T&D TR-3C30 センサー延長ケーブル

          佐藤 SK-250WP2用オプションセンサ SWP2-10 (8077-40)

          佐藤 SK-250WP2用オプションセンサ SWP2-10 (8077-40)

            耐圧、水温測定用(醸造、水産) SK-S102T

            耐圧、水温測定用(醸造、水産) SK-S102T

              デジタル温度計用センサー LK-500

              デジタル温度計用センサー LK-500

                メーカー 三商 三商 三商 三商 佐藤計量器製作所 三商 三商
                通常価格 9,700円 21,800円 12,100円 3,500円 13,300円 28,400円 23,100円
                通常出荷日 2日目   4日目   2日目   2日目   7日目   2日目   2日目  

                デジタル温度計用センサー LK-300Sのレビュー

                この商品のレビューはありません レビューを書く

                温度計・湿度計カテゴリの売れ筋ランキング

                通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

                技術サポート窓口

                ツール用品技術窓口

                商品の仕様・技術のお問い合わせ

                営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

                ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

                ※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

                型番が確定しました