(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

防水型折りたたみ式温度計 testo104

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

防水型折りたたみ式温度計 testo104

通常価格(税別)
15,000円
税込価格
16,500円

【特長】・プローブ開閉による電源ON/OFF。・データオートホールド機能付。・...

詳細情報を確認する

型番

63-0859 解除

【注文停止】本商品は注文停止しております。ご迷惑おかけして申し訳ございませんがご了承の程お願い申し上げます。

Loading...

カタログを表示

型番リスト

型番
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除
  • 注文停止中

63-0859

1個

15,000( 16,500円 )

-

  1. 1

Loading...

詳細情報

基本情報

【特長】
・プローブ開閉による電源ON/OFF。
・データオートホールド機能付。
・IP65。流水で洗浄でき、いつでも清潔さをキープ。
・カラーチップ(5色)で所有者の識別が簡単。
・測定範囲:-50~+250℃
・分解能:0.1℃
・センサ:サーミスタ
・プローブサイズ:φ3×106mm 先端φ2.3mm
・測定精度:±1.0℃(-50~-30.1℃) ±0.5℃(-30~+99.9℃) 測定値の±1%(左記以外)
・電源:単4乾電池2個
・外寸法・重量:W48×D19×H162mm(折りたたみ時)・165g(電池含む)

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品

防水型折りたたみ式温度計 testo104

防水型折りたたみ式温度計 testo104

    折りたたみ式温度計 testo103

    折りたたみ式温度計 testo103

      テストー 温度・湿度データロガ testo174H

      テストー 温度・湿度データロガ testo174H

        折りたたみ式温度計 -30~+220℃

        折りたたみ式温度計 -30~+220℃

          A&D 赤外線放射温度計 AD-5613A 青

          A&D 赤外線放射温度計 AD-5613A 青

            防水デジタル温度計 FUSO-370

            防水デジタル温度計 FUSO-370

              テストー 605-H1 スティック型 温湿度計

              テストー 605-H1 スティック型 温湿度計

                A&D赤外線放射温度計 AD5619

                A&D赤外線放射温度計 AD5619

                  デジタル温湿度計 CR-1200W

                  デジタル温湿度計 CR-1200W

                    A&D デジタル温湿度計 AD-5685

                    A&D デジタル温湿度計 AD-5685

                      A&D 放射温度計 AD-5617WP

                      A&D 放射温度計 AD-5617WP

                        カスタム 防水デジタル温度計 CT-419WP

                        カスタム 防水デジタル温度計 CT-419WP

                          A&D 熱中症指数モニター AD-5693

                          A&D 熱中症指数モニター AD-5693

                            メーカー 三商 三商 三商 アズワン 三商 三商 三商 三商 三商 三商 三商 三商 三商
                            通常価格 15,000円 8,000円 17,000円 7,800円 4,000円 52,000円 18,000円 7,500円 4,400円 8,000円 3,800円 3,600円 9,000円
                            通常出荷日 2日目   4日目   2日目   1日目   2日目   4日目   4日目   2日目   2日目   2日目   2日目   5日目   2日目  

                            防水型折りたたみ式温度計 testo104のレビュー

                            この商品のレビューはありません レビューを書く

                            温度計・湿度計カテゴリの売れ筋ランキング

                            通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

                            技術サポート窓口

                            ツール用品技術窓口

                            商品の仕様・技術のお問い合わせ

                            営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

                            ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

                            ※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

                            型番が確定しました

                            閉じる

                            比較リスト