(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

熱研 ソーラーデジタル温度計 SN-100

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

熱研 ソーラーデジタル温度計 SN-100

通常単価(税別)
6,000円
税込単価
6,600円

【特長】・大型ソーラー電池を採用し、電池の取り替えが不要でメンテナンスフリー。...

詳細情報を確認する

型番

63-0787 解除

Loading...

 
カタログを表示

指定中 の仕様・寸法情報

型番リスト

型番RoHS
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除

63-0787

10

1個

6,000( 6,600円 )

2日目

Loading...

詳細情報

基本情報

【特長】
・大型ソーラー電池を採用し、電池の取り替えが不要でメンテナンスフリー。
・大きな数字で、明るく、見やすい。
・磁石付、冷凍冷蔵庫用に。
・測定範囲:ー50.0~+70.0℃
・センサ:サーミスタ、コード1m付き
・プローブ:φ3×22mm
・測定精度:±1℃(ー10~+40℃)±2℃(左記以外)
・電源:太陽電池(最低照度100Luxより表示)
・寸法・質量:W103.5×D13.4×H41.5mm・約50g

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

熱研 ソーラーデジタル温度計 SN-100の型番63-0787のページです。
型番63-0787に関する仕様情報を記載しております。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品

熱研 ソーラーデジタル温度計 SN-100

熱研 ソーラーデジタル温度計 SN-100

    A&D デジタル温湿度計 AD-5685

    A&D デジタル温湿度計 AD-5685

      A&D 温湿度計 AD-5682

      A&D 温湿度計 AD-5682

        デジタル温湿度計 PC-7700Ⅱ

        デジタル温湿度計 PC-7700Ⅱ

          A&D 外部センサ付温湿度計 AD-5648A

          A&D 外部センサ付温湿度計 AD-5648A

            Testo 905-T1 スティックタイプ中心温度計

            Testo 905-T1 スティックタイプ中心温度計

              ソーラーチェック芯温計 SN-8300

              ソーラーチェック芯温計 SN-8300

                A&D 防水中心温度計 AD-5605P

                A&D 防水中心温度計 AD-5605P

                  A&D 時計付き温湿度計 AD-5681

                  A&D 時計付き温湿度計 AD-5681

                    A&D 熱中症指数モニター AD-5693

                    A&D 熱中症指数モニター AD-5693

                      デジタル温湿度計 CR-1200W

                      デジタル温湿度計 CR-1200W

                        ハイエストⅡ型湿度計 温度計付 7542-00

                        ハイエストⅡ型湿度計 温度計付 7542-00

                          温湿度計 PC-7700-2

                          温湿度計 PC-7700-2

                            メーカー 三商 三商 三商 三商 三商 三商 三商 三商 三商 三商 三商 三商 佐藤計量器製作所
                            通常価格 6,000円 8,000円 3,800円 5,100円 5,600円 12,000円 4,500円 4,500円 4,200円 9,000円 4,400円 18,000円 5,452円
                            通常出荷日 2日目   2日目   2日目   2日目   4日目   4日目   2日目   3日目   3日目   2日目   2日目   2日目   1日目  

                            熱研 ソーラーデジタル温度計 SN-100のレビュー

                            この商品のレビューはありません レビューを書く

                            温度計・湿度計カテゴリの売れ筋ランキング

                            通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

                            技術サポート窓口

                            ツール用品技術窓口

                            商品の仕様・技術のお問い合わせ

                            営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

                            ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

                            ※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

                            型番が確定しました