(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

食品用中心温度測定用センサ(防水) SWPⅡ-04M

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

食品用中心温度測定用センサ(防水) SWPⅡ-04M

通常価格(税別)
12,200円
税込価格
13,420円

【特長】・温度範囲:-15~250℃・外寸法:φ2×L150mm(先トガリ)・...

詳細情報を確認する

(i)ご注意

  • 水中でのご使用はできません。

型番

63-0734 解除

Loading...

 
カタログを表示

型番リスト

型番
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除
  • 注文停止中

63-0734

1個

12,200( 13,420円 )

-

Loading...

詳細情報

基本情報

【特長】
・温度範囲:-15~250℃
・外寸法:φ2×L150mm(先トガリ)
・温度センサ素子:サーミスタ
・防水性:JIS C 0920 IPX7に準拠
・材質/コード・グリップ:PVC樹脂・PBT樹脂
・材質/感温部:SUS304
・※コード1m付

(i)ご注意

  • 水中でのご使用はできません。
  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品

食品用中心温度測定用センサ(防水) SWPⅡ-04M

食品用中心温度測定用センサ(防水) SWPⅡ-04M

    食品用中心温度測定用センサ(防水) SWPⅡ-06M

    食品用中心温度測定用センサ(防水) SWPⅡ-06M

      SK-250WP2用オプションセンサ

      SK-250WP2用オプションセンサ

        防水型デジタル温度計用プローブ SWPⅡシリーズ

        防水型デジタル温度計用プローブ SWPⅡシリーズ

          佐藤 SK-250WP2用オプションセンサ SWP2-02M (8072-01)

          佐藤 SK-250WP2用オプションセンサ SWP2-02M (8072-01)

            食品用標準高温センサ(防水) SWPⅡ-02M

            食品用標準高温センサ(防水) SWPⅡ-02M

              食品用標準センサ(防水) SWPⅡ-01M

              食品用標準センサ(防水) SWPⅡ-01M

                佐藤 SK-250WP2用オプションセンサ SWP2-04M (8074-01)

                佐藤 SK-250WP2用オプションセンサ SWP2-04M (8074-01)

                  TC-330AWP専用防水熱電対プローブ

                  TC-330AWP専用防水熱電対プローブ

                    静止表面用(L型センサ、中温) SK-S308K

                    静止表面用(L型センサ、中温) SK-S308K

                      佐藤 SK-1260用オプションセンサ SK-S308K (8080-64)

                      佐藤 SK-1260用オプションセンサ SK-S308K (8080-64)

                        防水型デジタル温度計 KSシリーズ

                        防水型デジタル温度計 KSシリーズ

                          一般計測用センサ TP-02A

                          一般計測用センサ TP-02A

                            メーカー 三商 三商 佐藤計量器製作所 アズワン 佐藤計量器製作所 三商 三商 佐藤計量器製作所 ライン精機 三商 佐藤計量器製作所 アズワン マザーツール
                            通常価格 12,200円 13,300円 11,429円 11,500円 12,052円 10,000円 9,090円 13,478円 11,300円 20,200円 20,126円 8,482円 5,843円
                            通常出荷日 2日目   2日目   3日目   1日目~   当日出荷可能 7日目   2日目   2日目   7日目   7日目~   11日目   4日目   1日目~   2日目  

                            食品用中心温度測定用センサ(防水) SWPⅡ-04Mのレビュー

                            この商品のレビューはありません レビューを書く

                            温度計・湿度計カテゴリの売れ筋ランキング

                            通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

                            技術サポート窓口

                            ツール用品技術窓口

                            商品の仕様・技術のお問い合わせ

                            営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

                            ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

                            ※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

                            型番が確定しました