(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

チノー MF1000 食品用デジタル芯温度計

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

チノー MF1000 食品用デジタル芯温度計

通常単価(税別)
26,800円
税込単価
29,480円

【特長】・防水、防塵構造・抗菌処理を施した丈夫な温度計・±0.5℃の高精度、わ...

詳細情報を確認する

型番

63-0723 解除

Loading...

 
カタログを表示

指定中 の仕様・寸法情報

型番リスト

型番
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除

63-0723

1個

26,800( 29,480円 )

2日目

Loading...

詳細情報

基本情報

【特長】
・防水、防塵構造・抗菌処理を施した丈夫な温度計
・±0.5℃の高精度、わずか2秒の高速応答。
・1mの高さから落としても壊れない耐衝撃構造。
・IP67の防塵・防水構造、水洗いも可能。
・抗菌仕様のABS樹脂製(本体及びセンサグリップ)。
・測定範囲(℃):-40~+260
・センサ:K熱電対、金属保護管タイプ φ1.6mm
・表示分解能:0.1℃(-40.0~99.9℃) 1℃(100~260℃)
・測定精度:±0.5℃±1digit(周囲温度0~50℃において)
・電源:006P乾電池(9V) 1個
・外寸法・重量:W58×D29×H174mm・約165g(電池除く)

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

チノー MF1000 食品用デジタル芯温度計の型番63-0723のページです。
型番63-0723に関する仕様情報を記載しております。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品

チノー MF1000 食品用デジタル芯温度計

チノー MF1000 食品用デジタル芯温度計

    デジタル中心温度計 MT-809

    デジタル中心温度計 MT-809

      室内室外温度計 O-209BL -10~50℃

      室内室外温度計 O-209BL -10~50℃

        防水型デジタル温度計 SN3000セーフティサーモ 本体及び対応センサ(別売り)

        防水型デジタル温度計 SN3000セーフティサーモ 本体及び対応センサ(別売り)

          ワイヤレス温度計 A

          ワイヤレス温度計 A

            白金デジタル温度計 MT-851

            白金デジタル温度計 MT-851

              testo184H1

              testo184H1

                デジタル温度計 防水型

                デジタル温度計 防水型

                  デジタル最高・最低温度計 TP7/A81F

                  デジタル最高・最低温度計 TP7/A81F

                    耐熱被覆プロテクタ付センサ

                    耐熱被覆プロテクタ付センサ

                      デジタル温度モニタ(壁固定型)SN-320PK用オプション

                      デジタル温度モニタ(壁固定型)SN-320PK用オプション

                        冷蔵庫用デジタル温度計 A 最高・最低 隔測式

                        冷蔵庫用デジタル温度計 A 最高・最低 隔測式

                          メーカー 三商 マザーツール アズワン 熱研 シンワ測定 アズワン アズワン シンワ測定 三商 アズワン 熱研 シンワ測定
                          通常価格 26,800円 5,500円 1,950円 3,000円 17,491円 18,278円 28,969円 5,476円 2,900円 15,000円 14,994円 2,990円
                          通常出荷日 2日目   3日目   1日目   5日目~   在庫品1日目   当日出荷可能 7日目   10日目   在庫品1日目   当日出荷可能 在庫品1日目   当日出荷可能 7日目   6日目   4日目  

                          チノー MF1000 食品用デジタル芯温度計のレビュー

                          この商品のレビューはありません レビューを書く

                          温度計・湿度計カテゴリの売れ筋ランキング

                          通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

                          技術サポート窓口

                          ツール用品技術窓口

                          商品の仕様・技術のお問い合わせ

                          営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

                          ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

                          ※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

                          型番が確定しました